Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Controllo del livello di riempimento di contenitori non magnetici con sensori di posizionamento lineare

Controllo del livello di riempimento di contenitori non magnetici con sensori di posizionamento lineare

Per il controllo di livello contactless in contenitori fatti di materiali non magnetici come vetro, acciaio inox o plastica potete impiegare i nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL a barra. La parete del contenitore può avere uno spessore fino a 8 mm. Per il controllo vero e proprio, un anello magnetico integrato nel galleggiante contrassegna il livello nel serbatoio. Il sistema di misurazione, ubicato al di fuori del contenitore, riconosce la posizione del galleggiante e la inoltra sotto forma di segnale da utilizzare per la valutazione. In questo modo è possibile rilevare con la massima affidabilità altezze di riempimento da pochi millimetri fino a 6 m.

Le particolarità

  • controllo contactless
  • postmontabile
  • adatto per zone a rischio di esplosione: disponibili versioni con certificazione ATEX
  • varie interfacce
  • installazione semplice su tubo bypass per un rilevamento continuo del livello
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare