Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

La testa sensore capacitiva copre un range molto ampio

La testa sensore capacitiva copre un range molto ampio

La nostra testa sensore capacitiva autoadesiva è particolarmente adatta al rilevamento di livello contactless e continuo in presenza di pareti esterne di contenitori e tubazioni con ampio raggio di azione. La testa sensore è flessibile e può essere regolata individualmente alla lunghezza desiderata. Grazie alla superficie adesiva integrata può essere applicata con estrema facilità alle pareti dei contenitori, senza necessità di accessori aggiuntivi. Mediante l'amplificatore, disponibile a parte, è possibile rilevare in modo continuo livelli di riempimento sia per via analogica, sia mediante IO-Link. In questo modo, un sensore consente di rilevare immediatamente il superamento del livello minimo o massimo. Allo stesso tempo, attraverso il sensore potete eseguire una misurazione del livello di riempimento nell’intera area.

Le particolarità

  • misurazione continua
  • contactless
  • personalizzabile (min. 108 mm)
  • grande range di rilevamento, fino a 850 mm
  • superficie del sensore flessibile
  • vari ambiti di applicazione, mediante amplificatore analogico o IO-Link

Argomenti correlati

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare