Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Sonda di livello BTL per soddisfare i massimi requisiti igienici

Sonda di livello BTL per soddisfare i massimi requisiti igienici

I rigidi standard igienici dell’industria alimentare non rappresentano un ostacolo per la nostra sonda di livello BTL-SF. Nelle applicazioni in cui l’estrema igiene è un requisito essenziale, questa sonda si è dimostrata sempre all’altezza, poiché soddisfa i requisiti igienici più elevati a livello internazionale. Questo vi permette di commerciare i vostri impianti in tutto il mondo. La sonda di livello misura con precisione micrometrica per ottenere un’elevata qualità di riempimento.

Le particolarità

  • qualità certificata a livello internazionale (Ecolab, 3-A Sanitary Standard, FDA)
  • standard igienici e lunga durata garantiti dalla struttura al 100% in acciaio inox
  • installabile senza necessità di regolazione
  • montaggio flessibile tramite interfacce standardizzate
  • insensibile a tutte le sostanze liquide, resistente alla schiuma
  • CIP (Clean-in-Place): facile da pulire anche dopo l’installazione
  • SIP (Sterilization-in-Place): adatta a temperature di processo fino a 130 °C
  • disponibilità di segnale ascendente e discendente
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare