Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Sensori a ultrasuoni: chimicamente resistenti, contactless e precisi anche in condizioni di sovrappressione

Sensori a ultrasuoni: chimicamente resistenti, contactless e precisi anche in condizioni di sovrappressione

I sensori a ultrasuoni BUS M30E2 di Balluff sono chimicamente resistenti e misurano il livello di riempimento in modo preciso e senza contatto, sia in condizioni di pressione normale che in serbatoi e contenitori con sovrappressione fino a 6 bar. L’installazione a tenuta di pressione in un serbatoio si effettua tramite una flangia filettata da 1”. Offrono inoltre un ulteriore vantaggio: La combinazione tra uscita di commutazione e analogica consente di procedere contemporaneamente a una misurazione di livello e a una protezione da troppopieno.

Le particolarità

  • protezione da fluidi aggressivi tramite membrana PTFE
  • misurazione contactless
  • raggio d’azione 1,3 m, limite del raggio d’azione 5 m
  • possibile I'impiego in contenitori riempibili dall'alto o contenitori con agitatore, grazie al filtro software
  • custodia in acciaio inox di alta qualità per l’impiego nell’industria alimentare
  • attacco di processo G1
  • uscita commutata o analogica in un sensore o variante con 2 uscite di commutate PNP
  • di facile regolazione tramite display digitale
  • tipo di protezione IP67
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare