Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Rilevamento del livello di riempimento in serbatoi di conservazione con sensori di pressione idrostatici

Rilevamento del livello di riempimento in serbatoi di conservazione con sensori di pressione idrostatici

I nostri sensori di pressione idrostatici sono la soluzione ideale per il rilevamento continuo di livello in serbatoi di conservazione. Offrono infatti una misurazione rapida e precisa, sono semplici da montare e soddisfano elevati standard igienici. Monitorano in modo affidabile la pressione idrostatica anche quando il sensore è posizionato a poca distanza dal serbatoio.

Le particolarità

  • custodia in acciaio inox in IP69K, conforme a FDA
  • disponibili con tecnologia IO-Link
  • collegamento di processo igienico
  • Range di pressione a partire da 50 mbar
  • Elevata linearità
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare