Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Sensori che lavorano in sinergia: input intelligente di velocità

Con i BCM Condition Monitoring Sensors Generazione 2

Ingresso velocità intelligente

Le oscillazioni e le vibrazioni dipendenti dalla velocità svolgono un ruolo decisivo nel monitoraggio delle condizioni delle macchine rotanti, come pompe, ventilatori, mandrini e motori elettrici. Per poter riconoscere in modo affidabile e tempestivo eventuali variazioni critiche delle condizioni, è consigliabile monitorare i punti di appoggio in funzione della velocità. Qualsiasi variazione di quest'ultima può infatti causare un cambiamento nell’intensità delle vibrazioni.

Caratteristiche

  • Interfaccia IO-Link
  • Gamma di frequenza fino a 6000 Hz
  • Caratteristiche aggiuntive: varie funzioni di conteggio, monitoraggio della temperatura interna
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare