Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Monitoraggio della disponibilità di materiale con sensori a ultrasuoni

Sensori a ultrasuoni BUS per un monitoraggio flessibile della disponibilità di materiale nel processo di rivestimento

La disponibilità di film di supporto è fondamentale per un processo di verniciatura continuo ed efficiente. I sensori a ultrasuoni BUS di Balluff monitorano il livello del materiale sui rulli misurando con precisione la distanza dal film, indipendentemente dal colore o dalla trasparenza del materiale. I sensori offrono un'elevata affidabilità in ambienti difficili e possono essere facilmente parametrizzati e integrati nei sistemi esistenti grazie all'interfaccia IO-Link. Il rilevamento tempestivo di bassi livelli di materiale consente al personale operativo di reagire rapidamente e di sostituire le bobine in tempo utile per continuare il processo senza interruzioni.

Le caratteristiche speciali

  • Indipendentemente dal colore o dalla trasparenza del materiale, monitoraggio affidabile dello stock di materiale grazie alla tecnologia a ultrasuoni.
  • Ampie possibilità di parametrizzazione e funzioni aggiuntive tramite IO-Link per un adattamento ottimale alle diverse applicazioni
  • Design robusto per l'utilizzo in ambienti industriali difficili
  • Display di facile lettura per una semplice messa in servizio e il monitoraggio dello stato

Sensori a ultrasuoni consigliati per il monitoraggio dei materiali nei processi di rivestimento:

BUS005Y

Sensori a ultrasuoni resistenti alle alte pressioni

BUS0067

Sensori a ultrasuoni con uscita analogica

BUS005Y

Sensori a ultrasuoni resistenti alle alte pressioni

Forma costruttiva
Ø 47 mm
Collegamento di processo
G 1"
Uscita analogica
Analogica, tensione/analogica, corrente 0…10 V/4…20 mA
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4571)
PBT, TPU
Superficie attiva, materiale
PTFE
Distanza di lavoro
85...1500 mm
Frequenza di commutazione
9 Hz
Omologazione / conformità
cULus
CE
WEEE
UKCA
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67
Precisione di ripetibilità
± 0.15 % FS
Resistenza alla pressione max.
6 bar
Tensione d'esercizio UB
9...30 VDC
Altri dettagli del prodotto
BUS0067

Sensori a ultrasuoni con uscita analogica

Forma costruttiva
Ø 12 mm
Uscita analogica
Analogica, tensione 0…10 V
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
Ottone nichelato, nichelato
PBT
Superficie attiva, materiale
Espnso PU/Resina epossidica/Vetro
Distanza di lavoro
20...250 mm
Omologazione / conformità
cULus
CE
WEEE
UKCA
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67
Precisione di ripetibilità
± 0.15 % FS
Tensione d'esercizio UB
15...30 VDC
Altri dettagli del prodotto

Altri esempi di applicazione nel campo del rivestimento e dell'essiccazione

Scoprite altri argomenti

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare