Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Monitoraggio della disponibilità di materiale con sensori di distanza optoelettronici

Sensori di distanza BOD per il rilevamento preciso della quantità di materiale sui rulli nel processo di rivestimento

I sensori di distanza optoelettronici BOD di Balluff servono a garantire che nel processo di verniciatura sia sempre disponibile una quantità sufficiente di film portante. Questi sensori misurano la distanza dal rullo di film e rilevano con precisione la quantità di materiale ancora disponibile. Il raggio laser visibile dei sensori consente un allineamento facile e veloce, mentre l'interfaccia IO-Link integrata semplifica la parametrizzazione e l'integrazione nei sistemi esistenti. Non appena la quantità di materiale scende al di sotto di un valore definito, il personale operativo viene informato in modo da poter sostituire tempestivamente le bobine ed evitare interruzioni della produzione.

Le caratteristiche speciali

  • Monitoraggio preciso della distanza per un rilevamento affidabile della quantità di materiale sulle bobine
  • Raggio laser visibile per una regolazione rapida e semplice del sensore
  • Ampie funzioni aggiuntive e opzioni di parametrizzazione tramite IO-Link per un facile adattamento a requisiti specifici
  • Display di facile lettura per la visualizzazione delle funzioni di impostazione e dello stato di funzionamento

Prodotti consigliati per il monitoraggio del materiale nei processi di rivestimento

BOD0006

Sensori di distanza con custodia in plastica e laser a luce rossa

BOD0020

Sensori di distanza con custodia in plastica e laser a luce rossa per il lavaggio

BAM01FK

Staffa di montaggio per sensori optoelettronici

BOD0006

Sensori di distanza con custodia in plastica e laser a luce rossa

Serie
26K
Dimensione
17 x 50 x 50 mm
Interfaccia
analogica, corrente: 4…20 mA
ascendente lineare/discendente
2x PNP: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Sensore di distanza optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Triangolazione
Caratteristiche raggio
divergente
Tipo di luce
Laser a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
2 x 4.5 mm con 300 mm
Distanza di lavoro
regolabile a 80...300 mm
Precisione
±0.25 % FS
Precisione di ripetibilità
0.25 % FS
Risoluzione
0.1 % FS
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 8-poli
Materiale custodia
ABS
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
cULus
WEEE
Altri dettagli del prodotto
BOD0020

Sensori di distanza con custodia in plastica e laser a luce rossa per il lavaggio

Special characteristics
Washdown
Serie
23K
Dimensione
51 x 23 x 52.4 mm
Interfaccia
IO-Link: 1.1
PNP/NPN/Auto-Detect: Contatto normalmente aperto/contatto normalmente chiuso (NA/NC)
Principio di funzionamento
Sensore di distanza optoelettronico
Principio di funzionamento ottico
Misurazione del tempo di riflessione della luce
Caratteristiche raggio
collimato
Tipo di luce
Laser a luce rossa
Dimensioni dello spot luminoso
5.5 x 7 mm con 5 m
Distanza di lavoro
100...5000 mm
Precisione
±0.6 % FS
Precisione di ripetibilità
0.024 % FS
Risoluzione
≤ 5 mm
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
ABS
Tensione d'esercizio UB
18...30 VDC
Omologazione / conformità
CE
cULus
Ecolab
WEEE
Altri dettagli del prodotto
BAM01FK

Staffa di montaggio per sensori optoelettronici

Versione
Angolare di montaggio
2 assi regolabili
Utilizzo
per sensori optoelettronici BOS 23K
Materiale
Acciaio inossidabile
Dimensione
25 x 40 x 64.5 mm
Fissaggio
Viti
Altri dettagli del prodotto

Altri esempi di applicazione nel campo della verniciatura e dell'essiccazione

Scoprite altri argomenti

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.

Contattateci direttamente per telefono: + 39 011 3150711


Balluff Automation S.r.l

Balluff Automation S.r.l.
Corso Cuneo 15,
10078 Venaria Reale (TO).

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare