Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Monitoraggio delle vibrazioni in presse e punzonatrici

Con sensori di monitoraggio delle condizioni BCM

Monitoraggio delle vibrazioni in presse e punzonatrici

Durante la punzonatura e la formatura, sul pezzo in lavorazione vengono spesso applicate forze significative per ottenere la forma desiderata. Le macchine e gli utensili utilizzati a questo scopo sono progettati per minimizzare gli urti e le vibrazioni durante il processo produttivo. I sensori di monitoraggio delle condizioni BCM permettono di rilevare usura e alterazioni (ad esempio su guide lineari e unità idrauliche), monitorando in modo continuo vibrazione e temperatura nel punto critico e segnalando le anomalie tramite allarmi configurati dall’utente.

Caratteristiche

  • Analisi delle vibrazioni fino a 6000 Hz (frequenza di taglio di +/- 3 dB)
  • Intervallo di misura +/-16 g
  • Interfaccia IO-Link
  • Monitoraggio della temperatura dei contatti
  • Funzioni aggiuntive opzionali: contatore ore di funzionamento, contatore di commutazione, analisi della frequenza, registrazione della frequenza e dei dati grezzi
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare