Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Rilevare il livello di riempimento nei serbatoi di liquami con gli ultrasuoni

Sensori a ultrasuoni BUS

I nostri sensori a ultrasuoni consentono un rilevamento preciso ed efficiente del livello di riempimento nei serbatoi durante la miscelazione dei fanghi nella produzione di batterie. Registrano continuamente il livello di riempimento e trasmettono i dati al sistema di controllo in tempo reale. Ciò consente un controllo ottimale e previene tracimazioni o strozzature di materiale. La robusta tecnologia dei sensori garantisce un funzionamento affidabile anche in ambienti difficili, aumentando significativamente la qualità e l'efficienza della produzione.

Le caratteristiche speciali

  • Rilevamento preciso del livello di riempimento in tempo reale con elevata accuratezza, indipendentemente dal colore del materiale o dalla struttura della superficie
  • Misura senza contatto di sostanze solide, in polvere e liquide senza contatto diretto, riducendo al minimo l'usura e i costi di manutenzione
  • Prestazioni affidabili anche in ambienti polverosi, umidi o aggressivi grazie a materiali resistenti alla chimica e a un design robusto
  • Trasmissione dei dati in tempo reale al sistema di controllo per evitare traboccamenti e strozzature di materiale
  • La funzionalità estesa tramite IO-Link consente una parametrizzazione flessibile e il monitoraggio delle condizioni per un controllo di processo ottimizzato

Sensori a ultrasuoni consigliati per il rilevamento del livello di riempimento nei serbatoi per liquami

BUS005Y

Sensori a ultrasuoni resistenti alle alte pressioni

BUS0067

Sensori a ultrasuoni con uscita analogica

BUS005Y

Sensori a ultrasuoni resistenti alle alte pressioni

Forma costruttiva
Ø 47 mm
Collegamento di processo
G 1"
Uscita analogica
Analogica, tensione/analogica, corrente 0…10 V/4…20 mA
Uscita di commutazione
PNP contatto normalmente aperto/normalmente chiuso (NA/NC)
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 5-poli
Materiale custodia
Acciaio inossidabile (1.4571)
PBT, TPU
Superficie attiva, materiale
PTFE
Distanza di lavoro
85...1500 mm
Frequenza di commutazione
9 Hz
Omologazione / conformità
cULus
CE
WEEE
UKCA
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67
Precisione di ripetibilità
± 0.15 % FS
Resistenza alla pressione max.
6 bar
Tensione d'esercizio UB
9...30 VDC
Altri dettagli del prodotto
BUS0067

Sensori a ultrasuoni con uscita analogica

Forma costruttiva
Ø 12 mm
Uscita analogica
Analogica, tensione 0…10 V
Collegamento
Connettore, M12x1-Connettore, 4-poli
Materiale custodia
Ottone nichelato, nichelato
PBT
Superficie attiva, materiale
Espnso PU/Resina epossidica/Vetro
Distanza di lavoro
20...250 mm
Omologazione / conformità
cULus
CE
WEEE
UKCA
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado di protezione
IP67
Precisione di ripetibilità
± 0.15 % FS
Tensione d'esercizio UB
15...30 VDC
Altri dettagli del prodotto

Altri esempi di applicazione nel campo della miscelazione dei liquami

Scopri altri argomenti

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare