Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

Sistema Industriale RFID BIS C

Flusso di informazioni affidabile per la produzione

Sistema Industrial RFID BIS C

I sistemi RFID BIS C a bassa frequenza sono particolarmente potenti e flessibili nell'identificazione affidabile dell'utensile in centri di lavorazione ricchi di refrigeranti e lubrificanti. Non è più necessario un posizionamento preciso. Molti supporti dati si riescono a leggere e scrivere dinamicamente anche "durante il passaggio".

LF (70/455 kHz) è la prima scelta per l'identificazione utensile con brevi distanze di lavoro. Ulteriori ambiti di impiego sono la movimentazione del pezzo con impianti di trasporto, i sistemi di trasporto FTS e pallet nonché le tecnica di montaggio e l'organizzazione dei materiali di esercizio.

I vantaggi più importanti

  • Ampia varietà di supporti dati e testine di scrittura/lettura per le più svariate applicazioni e condizioni di impiego gravose
  • Senza usura e manutenzione, insensibili allo sporco
  • Elevata immunità ai disturbi e trasferimento dati protetto tramite uno speciale software di controllo nelle unità di analisi, disponibili tutti i sistemi bus più comuni a livello mondiale
  • Capacità di memoria fino a 8 kByte

Tag RFID LF (70/455 kHz)

  • Varietà di etichette speciali LF per quasi tutti i settori industriali
  • Tag RFID robusti, di livello industriale, resistenti alle temperature e agli agenti atmosferici
  • Tag EEPROM con capacità di memoria di 511, 1023, 2047 byte
  • Tag FRAM con 8 kByte per cicli di lettura/scrittura quasi illimitati
  • Opzioni di montaggio: Incollaggio o avvitamento
  • Cartellini identificativi per utensili da 10 mm BIS C-122: il classico, utilizzato milioni di volte, è uno standard standardizzato a livello mondiale.
  • I cartellini angolari con doppia bobina evitano le rotazioni dei pallet nell'identificazione dei pallet stessi
  • Programmazione dei cartellini in base alle esigenze del cliente

Lettore RFID LF (70/455 kHz)

  • Lettori ID con strumento speciale in Ø 14,5 mm o M16 per l'installazione a filo nel metallo
  • Cavo disponibile nelle lunghezze di 1 m, 5 m e 10 m.
  • Il cavo non può essere tagliato a misura per garantire la funzionalità
  • Cavo di collegamento BCC0FCK necessario per il collegamento alle unità di valutazione BIS V
  • Possibilità di progettazioni personalizzate

Accoppiatore dati RFID LF (70/455 kHz)

  • gli accoppiatori dati lavorano come un cavo di prolunga
  • trasmissione esente da manutenzione senza usura meccanica
  • trasmissione rapida e sicura del segnale
  • diverse lunghezze di cavo: 1 m, 2 m e 5 m
  • cablaggio semplice, ad esempio di tavole girevoli, testine punzonatrici intercambiabili ecc.
  • incremento di query funzionali anche in punti finora irraggiungibili

Unità di valutazione RFID LF (70/455 kHz)

  • Perfetta compatibilità elettromagnetica grazie al robusto alloggiamento in zinco pressofuso
  • Tutti i collegamenti sono facilmente accessibili dalla parte anteriore
  • Concetto di montaggio variabile per una facile installazione su guide o profili top-hat
  • Display LCD e pulsanti per una facile messa in servizio
  • Ogni lettore segnala il proprio stato di funzionamento tramite due LED direttamente sull'unità di valutazione
  • Porta master IO-Link integrata per il collegamento di sensori e attuatori compatibili con IO-Link
  • Web server per un comodo monitoraggio remoto dello stato
  • Moduli funzionali di molti produttori di sistemi di controllo comuni per una rapida implementazione
  • Switch Ethernet a 2 porte integrato per topologia di linea e ad anello
  • Piccolo e compatto (172 × 48 × 62 mm)
  • Interfaccia USB per una rapida messa in servizio senza collegamento al bus
  • BIS Cockpit: il lettore può essere parametrizzato indipendentemente dall'interfaccia tramite uno strumento software basato su PC
  • Alimentazione tramite robusta spina da 7/8" per ambienti industriali difficili

Downloads

  • Technical catalog – products for efficient automation
  • BIS V Processor Unit
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare