Prodotti
Assistenza e supporto
Settori Industriali e Soluzioni
Azienda

IO-Link – Riconoscimento

Come io-link rivoluziona il riconoscimento binario di oggetti

IO-Link – Riconoscimento

Grazie alle maggiori possibilità che i sensori con funzionalità IO-Link vi offrono per installazione, diagnostica e parametrizzazione, il riconoscimento automatizzato di oggetti in ambito industriale raggiunge un nuovo livello qualitativo. Inoltre, con gli hub sensori/attuatori IO-Link, anche in futuro potrete collegare in maniera snella sensori binari standard all’unità di controllo.

Esempi applicativi

Il sensore di colore con funzionalità IO-Link consente di riconoscere in modo affi dabile etichette colorate. Grazie ad IO-Link, potrete eseguire messa in funzione, modifi che di formato e cambi di ricette in maniera centralizzata, mediante appositi moduli funzionali dell’unità di controllo. Così, oltre a risparmiare tempo, ridurrete al minimo le potenzialità di errore.

Gli hub sensori/attuatori consentono di concentrare i segnali dei sensori a commutazione binaria e di trasmetterli all’unità di controllo, tramite IO-Link. I loro vantaggi consistono nella tecnologia d’installazione decentralizzata e nella netta riduzione degli ingombri del quadro elettrico. Inoltre, vengono esclusivamente utilizzati cavi standard preallestiti.

Sensori compatibili con IO-Link per il riconoscimento degli oggetti - una selezione

Vi sono vari tipi di sensori binari con funzionalità IO-Link per riconoscimento di oggetti:

  • Sensori di colore – con possibilità di Teach-in tramite IO-Link e commutabili in caso di cambi di ricette

  • Sensori induttivi – con segnalazione di avviso qualora si esca dall’area di lavoro sicura

  • Sensori optoelettronici – con soppressione di sfondo e/o di primo piano parametrizzabile tramite IO-Link

Ciascun sensore IO-Link è corredato da dati identifi cativi del produttore e di parametri, descritti nell’IODD (IO-Device Description). Allo hub sensori/attuatori è possibile collegare fi no a 16 sensori binari standard.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Avete domande o suggerimenti? Siamo a vostra disposizione.

Per tutte le domande relative ad argomenti commerciali come preventivi, ordini, tempi di consegna, il nostro reparto vendite interno sarà lieto di supportarvi.
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
Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare