LF RFID 125 kHz sistema BIS L
La risposta ai semplici compiti di identificazione
I nostri sistemi RFID a bassa frequenza (RFID BIS L) sono idonei per applicazioni dove l'identificazione è più importante dell'elaborazione dei dati.
Ad esempio, nella tracciabilità è spesso necessario solo un identificativo (Read-only). I sistemi a 125 kHz funzionano in modo affidabile fino a distanze di lavoro di 100 mm e si comportano in modo relativamente neutro rispetto a materiali come acqua, tessuti, legno e alluminio.
I vantaggi più importanti
- Dimensioni di memoria del supporto dati limitate a 192 Byte
- Per la trasmissione di piccole quantità di dati
- Ampio portafoglio di supporti dati
- Per l'impiego in condizioni ambientali poco gravose
- Unique ID univoco con 5 Byte, solo leggibile
- Disponibile supporti dati read-only (sicurezza antimanipolazione)
Tag RFID LF (125 kHz)
Tag LF rotondi in diverse dimensioni e tag in vetro resistente agli agenti chimici. Varianti con memoria di sola lettura o di lettura/scrittura per soluzioni di identificazione flessibili.
Lettore RFID LF (125 kHz)
Robusti lettori LF con involucro IP67, design piatto e interfacce variabili. Per un utilizzo affidabile in ambienti difficili e un'integrazione flessibile.
Unità di valutazione RFID LF (125 kHz)
Unità di valutazione LF compatta con connessioni frontali, alloggiamento robusto e master IO-Link. Per un montaggio semplice, una messa in funzione rapida e un monitoraggio remoto efficiente.
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation
-
BIS V Processor Unit