È supportato solo il download del modello CAD
Tag RFID LF (125 kHz)
Sistema RFID LF BIS L
Disponibile in:
1 Serie
È supportato solo il download del modello CAD
I tag LF accompagnano i pezzi durante l'intero processo di produzione. Se avete bisogno di un gran numero di tag RFID per realizzare la vostra applicazione, i tag di Balluff (RFID BIS L) sono una scelta economica e affidabile. Alcuni di essi sono dotati di funzionalità di sola lettura, che impediscono la manomissione e garantiscono un elevato livello di sicurezza dei dati.
Le caratteristiche speciali
- Tag LF rotondi in varie dimensioni: Ø 12,4 mm, Ø 20 mm, Ø 30 mm, Ø 50 mm
- Tag in vetro chimicamente resistente di 13 × 3 mm
- Tag di sola lettura (3 o 5 byte) o lettura/scrittura con 192 byte
- Opzioni di montaggio: incollaggio o avvitamento
- Sono disponibili due varianti del tag di sola lettura: con un ID univoco fisso di 5 byte o con la programmazione di 3 byte di dati individuali secondo le specifiche del cliente
1 Serie
|
Serie
|
Dati utente, lettura/scrittura | Materiale custodia primario | UID serial number, read-only | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| 192 Byte | PPS, Vetro, PA 6, Vetroresina epossidica, PEEK | 4 Byte, 5 Byte |
Modifica colonne
Seleziona quali colonne devono essere visualizzate.