Palmari RFID Dispositivi di base

Palmari RFID per l'industria

Disponibile in:

3 Serie

Il dispositivo base della serie di palmari RFID è indipendente dalla frequenza e può comunicare con tutte le tecnologie RFID offerte da Balluff, proprio come l'unità di valutazione BIS V di Balluff. Si tratta quindi di una controparte portatile di questi dispositivi.

Il "Mobile BIS V" è un lettore RFID portatile con sistema operativo Android. Funziona come un'unità di valutazione RFID controllando i moduli testa e i lettori collegati. Un ampio display con touchscreen è utilizzato per la visualizzazione e il funzionamento semplice. In opzione, i codici visivi possono essere letti tramite la fotocamera o lo scanner 1D/2D. Le applicazioni per l'elaborazione dei dati sono già preinstallate sul lettore portatile per applicazioni HF, LF e UHF.

Sono inoltre disponibili supporti di ricarica per riporre e caricare i dispositivi e le batterie, nonché un alimentatore adatto con spine nazionali.

Caratteristiche speciali

  • Lettore portatile indipendente dalla frequenza "Mobile BIS V".
  • Design modulare per combinazioni hardware personalizzate per BIS M, BIS C, BIS L e BIS U
  • Schermo touchscreen da 5" per una visualizzazione ottimale del contenuto dei tag
  • Sistema operativo Android: Android™ Industrial+
  • Interfacce disponibili: WLAN, Bluetooth
  • App di facile utilizzo per LF, HF e UHF con un'ampia gamma di funzioni
  • Lettura di codici visivi 1D/2D selezionabili opzionalmente

3 Serie

Serie
Dimensione Sistema operativo Caratteristiche addizionali Materiale custodia Display Omologazione / conformità
Azioni
82 x 28 x 174 mm Android™ 11 Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting, Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side), Integrated HF-RFID reader: NFC reader 13.56 MHz Plastica UKCA, IFT, CE, SRRC, cCSAus, FCC (Radio), CCC, IC (Radio), WEEE, KC
Plastica
200 x 82 x 138 mm Plastica UKCA, CE, cCSAus, CCC, WEEE
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Prodotto campione gratuito

Per poter aggiungere un prodotto campione gratuito al carrello è necessario rimuovere tutti i prodotti normali dal carrello. È sicuro di voler continuare