製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

組立技術、実験室用途、機器用途 - 小型組立品(対象寸法100mm未満)の取り扱い

対象物サイズ100mmまでのコンベアシステム

補聴器のような小型製品の製造では、すべての作業工程を正確に行うことが不可欠です。組み立てやハンドリングに加え、すべての加工や洗浄のステップを完全かつ確実に実施する必要があります。

RFIDソリューションは、各工程が正しく実行されることを保証すると同時に、すべての工程が意図されたとおりに実行され、工程を忘れることがないため、工程の信頼性を提供します。幅100mm未満のコンベアベルトには、小型で狭いデータキャリアと組み合わせたRFIDシステムBIS Mの円筒形読み書きヘッドが特に適しています。特に狭い場所での使用に最適です。

高温や強力な洗浄剤にさらされるクリーニングバスケットの識別には、ガラス製または耐薬品性・耐高温PEEKハウジング製のデータキャリアが適しています。

  • 限られたスペースに取り付けるための様々なデザインとサイズのデータキャリア
  • ガラス製またはPEEK製の堅牢でメディア耐性に優れたデータキャリア
  • 円筒形および小型デザインの読み書きヘッド

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?