ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

常に最新のものになります

私たちの電子メールでは、製品、イベント、サービス、バラフに関する定期的な情報が表示されます。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

エネルギー効率に優れた搬送

IO-Linkゲートウェイ BNI

エネルギー効率の良いモノの運び方

信頼性を保ちながら複雑なイントラロジスティクスのプロセスを構築しようとするエンジニアは、ますます分散型のコンセプトを採用する傾向があります。高出力機能を搭載したIO-Linkゲートウェイは、最大4台の駆動機器を最大4Aの出力電流で制御できます。つまり、ネットワークモジュールでローラーコンベアのモーターや電動ストッパを必要な時に正確に動作させることが可能です。このようにして、制御システムをよりシンプルにし、データをより効率的に処理できれば、生産性を向上させながらエネルギー消費を削減することができます。

特徴

  • 堅牢なデザイン
  • 迅速な設置と簡単な統合
  • 駆動機器を個別に制御可能
  • ネットワークモジュールの情報を設定・表示するウェブサーバー機能内蔵
  • 革新的なアドレスプラグにより、モジュール交換が容易

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure intralogistics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?