製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

RFIDによる自動識別とトレーサビリティ

産業用RFIDシステム BIS

生産および品質データを自動的に文書化

モジュラー搬送や組立システムの各作業段階を後からでも検証できるよう確実に記録するため、バルーフは搬送システム用のコンパクトなRFIDアンテナを特別に開発しました。特別なホルダを必要とせず取付けできるため、設置スペースの節約だけでなく、2つの側面で通信できるコーナータグ使用など、非接触識別システムのあらゆるメリットを享受できます。

特徴

  • あらゆる一般的な産業用ネットワークやネットワークに依存しないIO-Linkで使用可能
  • 追加のホルダを使用することなく、最も一般的なアルミプロファイルに取付け可能
  • 堅牢なIP67対応金属製ハウジング
  • システム上で直接監視できる、全方位から視認できるLED

特徴

  • あらゆる一般的な産業用ネットワークやネットワークに依存しないIO-Linkで使用可能
  • 追加のホルダを使用することなく、最も一般的なアルミプロファイルに取付け可能
  • 堅牢なIP67対応金属製ハウジング
  • システム上で直接監視できる、全方位から視認できるLED

確実なツール識別を可能にする推奨製品

BIS013U

マルチ周波数対応RFIDプロセッサ

BIS016H

UHF帯RFIDタグ

BNI00AJ

IO-Link対応アナログハブ

BIS013U

マルチ周波数対応RFIDプロセッサ

製品グループ
ユニバーサル RFID プロセッサ(BIS V)
インタフェース
PROFINET: I/O(IRT)
サポートされる RFID 技術
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
接続可能な S/L ヘッド/アンテナの数
4
電源電圧 Ub
24 V DC SELV/PELV
ハウジング材質
亜鉛、ダイカスト
周囲温度範囲
0...60 °C
保護等級
IP65, コネクタ接続時
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
接続
2x M12×1 ソケット、4 ピン、D-コーディング済 7/8" オス、5 ピン
製品の詳細はこちら
BIS016H

UHF帯RFIDタグ

製品グループ
UHF (860...930 MHz)
作動周波数
850…960 MHz
無線承認
ヨーロッパ (CE)
イギリス (UKCA)
寸法
23 x 1 x 100 mm
ユーザーメモリタイプ
EEPROM
ユーザーメモリ、書込み可能
128 Bit
EPCメモリ、書込み可能
496 Bit
TIDメモリ、読取りのみ
96 Bit
アンテナタイプ
ダイポールアンテナ
設置・取付け
メタルフリー(フリーゾーン)
保管温度
-40...85 °C
周囲温度範囲
-25...70 °C
ハウジング材質
PET
保護等級
IP68
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
製品の詳細はこちら
BNI00AJ

IO-Link対応アナログハブ

インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
デバイス接続部
8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
アナログ入力
8x アナログ、電圧/アナログ、電流/アナログ、温度 (0 ~ 10 V/-10 ~ 10 V/0~5 V/-5 ~ 5 V/5 ~ 10 V/4 ~ 20 mA/0 ~ 20 mA/Pt100/Pt1000/熱電対タイプ J/熱電対タイプ K)
入/出力、設定可能
なし
合計電流 US、センサ
4 A
合計電流 UA、アクチュエータ
4 A
ハウジング材質
亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき
寸法
68 x 31.8 x 181.5 mm
周囲温度範囲
-5...70 °C
保護等級
IP67, ネジ込み状態
伝送速度
COM2(38.4 kBaud)
最小プロセスデータサイクル
55 ms
プロセスデータ IN
22 bytes
プロセスデータ OUT
1 bytes
製品の詳細はこちら

総合カタログのダウンロード

バルーフの高度なレベル監視ソリューションの詳細については、カタログをダウンロードしてください。当社の製品やアプリケーション、さまざまな産業のユースケースに関する詳細な情報が記載されています。
今すぐダウンロード

ロボット分野のアプリケーション事例

その他のトピック

ご質問はございませんか?当社の専門家にお問い合わせください!

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?