製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

機械加工・組立工程におけるワークの自動搬送とトレーサビリティ

製造・組立部品のトレーサビリティ

ワークピースの加工・組立工程では、信頼性の高い高品質な製造を行うために、完全なトレーサビリティが求められます。同時に、ワークピースは次の製造工程に応じて、自動的に目的地まで搬送されなければならない。

RFIDでは、ワークピース自体にデータキャリアを配置することで、自動ワークピース供給が実現される。自動搬送に加え、特にシームレスな文書化に利点がある。機械加工や組み立て工程のすべてのステップが、データキャリアに保存されます。そのため、生産工程の直前や直後の作業工程も正確に記録され、最適化されたリソース管理に利用することができます。

RFID システム BIS M はこの目的に最適で、産業用読み取り/書き込みヘッドは、金属上でも信頼性の高い読み取り性能と一貫したエラー防止を実現します。強力で、大量のデータも簡単に扱えます。たとえ長距離であってもです。

データキャリアには様々なバージョンがあり、例えばデータスクリューの形があります。データスクリューは、その堅牢性から、潤滑油や切粉で処理が困難な製造工程で使用されます。また、洗浄システムや真空乾燥機にも使用できます。

  • 金属環境での信頼性の高い識別
  • ワークピースに最適に固定するためのネジなど、特殊設計のデータキャリア
  • ワークピースに直接、分散化されたデータストレージ

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?