製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

成型部品のクラックの検出

成型部品のクラックの検出

製造工程で発生するランダムな亀裂を成形品に製造直後に検出するため、当社のVisionSensorは理想的なソリューションです。このセンサーは、最も小さな不規則性も検出したり、穴あけや打ち抜きを完全に信頼性高く検査します。この100%検査により、品質低下や再作業・クレームによる追加コストを確実に回避できます。さらに、ユーザーインターフェースは操作が簡単で、設定も柔軟に対応可能です。

特長

  • 簡単な操作と業界標準(Halcon)の採用
  • ソフトウェア、ライブラリ、ハンドブック、オンラインヘルプを内蔵
  • 制御および画像データを専用のネットワークを介して再生
  • IO またはフィールドバス対応バージョンとして提供

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?