ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

常に最新のものになります

私たちの電子メールでは、製品、イベント、サービス、バラフに関する定期的な情報が表示されます。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート

リング照明

ビジョンシステムおよび機械用照明

で提供しています。:

6 バージョン

Balluff のリング照明の光照射野の直径は 100/60 mm です。明るい LED の入射光を加えることにより、均一な照明が得られます。赤色光、白色光、赤外光のバージョンをご用意しています。

特長

  • 固定と設置が容易
  • 高品質のハウジング(IP65)
  • 長い検査距離が実現可能
  • 鏡面を含むアプリケーションでの反射光による妨害を防ぐディフューザアタッチメント

6 バージョン

注文コード
価格 仕様 発光面 照明タイプ 寸法 材質
アクション
134650 JPY リング照明 Ø 100 mm/Ø 60 mm LED 赤色光 Ø 116 x 20.5 mm アルミニウム 陽極酸化処理、黒
ガラス
146880 JPY リング照明 Ø 100 mm/Ø 60 mm LED 赤外光 Ø 116 x 20.5 mm アルミニウム 陽極酸化処理、黒
ガラス
137980 JPY リング照明 Ø 100 mm/Ø 60 mm LED 白色光 Ø 116 x 20.5 mm アルミニウム 陽極酸化処理、黒
ガラス
74070 JPY リング照明 Ø 38 mm/Ø 26 mm LED 赤外光 Ø 40.5 x 13 mm アルミニウム 陽極酸化処理、黒
74070 JPY リング照明 Ø 38 mm/Ø 26 mm LED 赤色光 Ø 40.5 x 13 mm アルミニウム 陽極酸化処理、黒
74070 JPY リング照明 Ø 38 mm/Ø 26 mm LED 白色光 Ø 40.5 x 13 mm アルミニウム 陽極酸化処理、黒
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?