製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ビジョンセンサ、外部照明用ホルダ

固定技術

で提供しています。:

25 バージョン

Balluff のビジョンセンサ、外部照明用に高品質なホルダと固定用システムをご用意しています。これらは Balluff のマシンビジョン(MV)デバイスのために専用設計と試験がされているため、お客様のアプリケーションへ最適に配置することができます。

センサホルダは マウントシステム BMS と組み合わせることができ、高精度と長寿命です。

特長

  • Balluff ビジョンセンサ、産業用カメラ、外部照明用に設計、試験済み
  • 柔軟なマウントシステム BMS と組み合わせ可能
  • 精密、堅固、長寿命
  • マシンビジョン(MV)をアプリケーションに最適に配置

25 バージョン

注文コード
価格 使用 寸法 材質
アクション
3740 JPY
Vision センサ BVS …-E 用 74 x 47 x 51 mm ステンレス
2950 JPY
ラインライト BAE 用 61 x 40 x 43 mm アルミニウム 陽極酸化、自然色
5780 JPY
保護ハウジング BVS 用 172 x 34 x 65 mm ステンレス(1.4301)
5500 JPY
Vision センサ BVS …-E 用, SmartCamera BVS SC 用, 接続プレート VESA 75/100 用, 3D 保持システム用, クイックチェンジプレートホルダ用 55 x 7.5 x 60 mm アルミニウム 陽極酸化、自然色
23180 JPY
Vision センサ BVS …-E 用, SmartCamera BVS SC 用 60 x 84 x 60 mm アルミニウム 陽極酸化、自然色
9240 JPY
機械照明 Ø20 mm 用 15 x 29 x 35 mm アルミニウム 陽極酸化、自然色
7660 JPY
Vision センサ BVS 用 15.1 x 60 x 60 mm アルミニウム 陽極酸化、自然色
6760 JPY
Vision センサ BVS …-E 用, SmartCamera BVS SC 用 3 x 60 x 80 mm アルミニウム 陽極酸化、自然色
3760 JPY
機械照明 Ø20 mm 用, ラインレーザ Ø20 mm 用 15 x 30 x 40 mm アルミニウム 陽極酸化、自然色
3760 JPY
ロッド Ø30 mm の支持用, マウントシステム BMS用 60 x 50 x 60 mm アルミニウムダイカスト
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?