IO-Linkによる効率的なロボットオートメーション
IO-LinkゲートウェイとIO-Link対応デバイス
近代的なロボットシステム、特にロボットハンドには多数のセンサが要求されます。しかし、十分なダイナミクスを確保し、エネルギー消費量を最小限に抑えるためには、その数を制限しなければなりません。大量のケーブルによる複雑な配線は、効率性を低下させます。IO-Linkを採用すれば、これらの課題は過去のものとなります。ロボットの機能を確保するには標準的なM12こねたくだけで十分です。IO-Link対応のI/Oハブとバルブコネクタによるシンプルな接続だけで、特別なコネクタは必要ありません。
特徴
- 産業界で標準的な入手性の高い非シールドケーブルの接続に標準化
- IO-Link対応センサ/デバイスによるプラグ&プレイによる統合
- すべての重要な産業用ネットワークプロトコルに対応するIO-Linkゲートウェイ
- 誘導型、静電容量、光電、磁気、圧力を含む豊富なIO-Link対応センサ
効率的なロボットオートメーションの推奨製品
BNI007Z
PAハウジングのIO-Link対応I/Oハブ
- インタフェース
- IO-Link 1.1
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30.2 VDC
- 接続部(COM 1)
- M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
- デバイス接続部
- 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
- デジタル入力
- 16x PNP、タイプ 3
- デジタル出力
- 16× PNP
- 入/出力、設定可能
- あり
- 拡張ポート
- あり
- スイッチング電流
- 16x 350 mA
- 合計電流 US、センサ
- 4 A
- 合計電流 UA、アクチュエータ
- 4 A
- ハウジング材質
- PA、透明
- 寸法
- 50 x 30.8 x 115 mm
- 周囲温度範囲
- -25...70 °C
- 保護等級
- IP67, ネジ込み状態
- 伝送速度
- COM2(38.4 kBaud)
- 最小プロセスデータサイクル
- 3.5 ms
- プロセスデータ IN
- 2 bytes
- プロセスデータ OUT
- 2 bytes
BNI00K4
PPSハウジングのPROFINET対応IO-Linkゲートウェイ
- インタフェース
- PROFINET
- Interface IIoT
- REST API, MQTT parsed
- 搭載インタフェース
- 8× IO-Link
- ポートクラス
- Type A
- 最大出力電流
- 2 A
- 高速立上げ(Fast Start-Up、FSU)
- あり
- ディスプレイ
- なし
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30.2 VDC
- 接続部(COM 1)
- M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
- 接続部(COM 2)
- M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
- 接続部(一次側 / 入力)
- 7/8"-オス, 5-ピン
- 接続部(二次側 / 出力)
- 7/8"-ソケット, 5-ピン
- デバイス接続部
- 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
- デジタル入力
- 16x PNP、タイプ 3
- デジタル出力
- 16× PNP
- 入/出力、設定可能
- あり
- 合計電流 US、センサ
- 9.0 A
- 合計電流 UA、アクチュエータ
- 9.0 A
- ハウジング材質
- プラスチック
- 寸法
- 68 x 42.9 x 226 mm
- 周囲温度範囲
- -25...70 °C
- 保護等級
- IP67
- IO-Link、バージョン
- 1.1.3
- Safety Hub Support
- あり
BNI00EN
PROFINET対応IO-Linkゲートウェイ
- インタフェース
- PROFINET
- Interface IIoT
- REST API
- 搭載インタフェース
- 8× IO-Link
- ポートクラス
- Type A
- 最大出力電流
- 4 A
- 高速立上げ(Fast Start-Up、FSU)
- あり
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30.2 VDC
- 接続部(COM 1)
- M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
- 接続部(COM 2)
- M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
- 接続部(一次側 / 入力)
- M12x1-オス, 5-ピン, L-コーディング済
- 接続部(二次側 / 出力)
- M12x1-ソケット, 5-ピン, L-コーディング済
- デバイス接続部
- 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
- デジタル入力
- 16x PNP、タイプ 3
- デジタル出力
- 16× PNP
- 入/出力、設定可能
- あり
- 合計電流 US、センサ
- 16 A
- 合計電流 UA、アクチュエータ
- 16 A
- ハウジング材質
- 亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき
- 寸法
- 68 x 31.7 x 224 mm
- 周囲温度範囲
- -5...70 °C
- 保護等級
- IP67
- IO-Link、バージョン
- 1.1
- Safety Hub Support
- あり
BNI00HA
EtherCAT対応IO-Linkゲートウェイ
- インタフェース
- EtherCAT
- 搭載インタフェース
- 8× IO-Link
- ポートクラス
- Type A
- 最大出力電流
- 2 A
- ディスプレイ
- なし
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30.2 VDC
- 接続部(COM 1)
- M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
- 接続部(COM 2)
- M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
- 接続部(一次側 / 入力)
- 7/8"-オス, 5-ピン
- 接続部(二次側 / 出力)
- 7/8"-ソケット, 5-ピン
- デバイス接続部
- 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
- デジタル入力
- 16x PNP、タイプ 3
- デジタル出力
- 16× PNP
- 入/出力、設定可能
- あり
- 合計電流 US、センサ
- 9.0 A
- 合計電流 UA、アクチュエータ
- 9.0 A
- ハウジング材質
- 亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき
- 寸法
- 68 x 37.9 x 224 mm
- 周囲温度範囲
- -5...70 °C
- 保護等級
- IP67
- IO-Link、バージョン
- 1.1
BNI0046
IO-Link対応I/Oハブ
- インタフェース
- IO-Link 1.1
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30.2 VDC
- 接続部(COM 1)
- M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
- 接続部(一次側 / 入力)
- 7/8"-オス, 5-ピン
- デバイス接続部
- 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
- デジタル入力
- 16x PNP、タイプ 3
- デジタル出力
- 16× PNP
- 入/出力、設定可能
- あり
- 拡張ポート
- あり
- 個別チャンネルモニタ
- あり
- スイッチング電流
- 16x 2 A
- 合計電流 US、センサ
- 9.0 A
- 合計電流 UA、アクチュエータ
- 9.0 A
- ハウジング材質
- 亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき
- 寸法
- 68 x 32.4 x 181.5 mm
- 周囲温度範囲
- -5...55 °C
- 保護等級
- IP67, ネジ込み状態
- 伝送速度
- COM2(38.4 kBaud)
- 最小プロセスデータサイクル
- 6.2 ms
- プロセスデータ IN
- 8 bytes
- プロセスデータ OUT
- 2 bytes
BNI0046
IO-Link対応I/Oハブ
- インタフェース
- IO-Link 1.1
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30.2 VDC
- 接続部(COM 1)
- M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
- 接続部(一次側 / 入力)
- 7/8"-オス, 5-ピン
- デバイス接続部
- 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
- デジタル入力
- 16x PNP、タイプ 3
- デジタル出力
- 16× PNP
- 入/出力、設定可能
- あり
- 拡張ポート
- あり
- 個別チャンネルモニタ
- あり
- スイッチング電流
- 16x 2 A
- 合計電流 US、センサ
- 9.0 A
- 合計電流 UA、アクチュエータ
- 9.0 A
- ハウジング材質
- 亜鉛、ダイカスト
- 寸法
- 68 x 32.4 x 181.5 mm
- 周囲温度範囲
- -5...55 °C
- 保護等級
- IP67, ネジ込み状態
- 伝送速度
- COM2(38.4 kBaud)
- 最小プロセスデータサイクル
- 6.2 ms
- プロセスデータ IN
- 8 bytes
- プロセスデータ OUT
- 2 bytes
ロボット分野のアプリケーション事例
その他のトピック
Downloads
-
Industry brochure industrial robotics