限られたスペースからプロセスを柔軟に監視
状態監視センサ BCM
生産中に発生する計画外のダウンタイムや中断は、煩わしく、ムダなコストを浪費します。バルーフのマルチファンクション状態監視センサは、システムの効率的でトラブルのない運用をサポートし、OEE(総合設備効率)を向上させます。このセンサは、定期検査の自動化に役立つ状態データを提供します。3軸の振動、接触温度、湿度、気圧の物理変数を測定し、それらをエッジ処理してIO-Link経由で上位システムにデータを伝送します。また、自身の状態も監視し、作業者に伝達することもできます。
特徴
- 3軸の振動、接触温度、湿度、気圧を1つのセンサで同時測定
- 個別に設定できるデータのエッジ処理機能を可能にするプロセッサ内蔵
- 設定可能なイベントとステータスLED表示
- IO-Linkによるカンタン接続と素早い設定
- コンパクトで堅牢なデザイン
ロボットプロセスにおけるインテリジェントな状態監視に最適な推奨製品
BCM0003
センサ単体でFFT解析機能を搭載した画期的な状態監視センサ
- 機能
-
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
接触温度 - 振動、周波数帯
-
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB) - 振動、測定軸数
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- 接触温度、測定範囲
- -40…+80 °C
- 定格動作電圧 Ue DC
- 24 V
- インタフェース
- IO-Link 1.1.3
- 接続
- コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、1.5 m、PUR
- ハウジング材質
- Stainless steel 1.4404 (316L)
- 保護等級
- IP67、IP68、IP69K
- 周囲温度範囲
- -40...80 °C
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment - Secondary features for condition monitoring
- Internal temperature monitoring
BCM0002
3軸の振動、接触温度、湿度、気圧を測定する状態監視センサ
- 機能
-
Vibration analysis in time domain
接触温度
相対湿度
周囲圧力 - 振動、周波数帯
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - 振動、測定軸数
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- 接触温度、測定範囲
- -25…+70 °C
- 相対湿度、測定範囲
- 5...95 %RH
- 周囲圧力、測定範囲
- 300…1100 hPa
- 定格動作電圧 Ue DC
- 24 V
- インタフェース
- IO-Link 1.1
- 接続
- コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、3 ピン、1.5 m、PUR
- ハウジング材質
- ステンレス(1.4404), メンブレン:ナイロン不織布の ePTFE
- 保護等級
- IP67
- 周囲温度範囲
- -25...70 °C
BCM0001
3軸の振動と接触温度を測定する状態監視センサ
- 機能
-
Vibration analysis in time domain
接触温度 - 振動、周波数帯
-
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB) - 振動、測定軸数
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- 接触温度、測定範囲
- -25…+70 °C
- 定格動作電圧 Ue DC
- 24 V
- インタフェース
- IO-Link 1.1
- 接続
- コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、3 ピン、1.5 m、PUR
- ハウジング材質
- ステンレス(1.4404)
- 保護等級
- IP67、IP68、IP69K
- 周囲温度範囲
- -25...70 °C
BAV002N
IO-LinkマスタポートとIPC、見える化ソフトを統合したオールインワンソリューション
- データメモリ
- 8 GB EMMC
- プロセッサ
- 1.8 GHz / 400MHz
- メインメモリ
- 2 GB RAM
- デバイス接続部
- 2x LAN: RJ45-ソケット, 8-ピン 4x IO-Link: M8×1-ソケット, 4-ピン, A-コーディング済 PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A
- 寸法
- 101 x 126 x 50 mm
ロボット分野での応用例
その他のトピック
関連トピック
Downloads
-
Industry brochure industrial robotics
-
Industry brochure white goods – household appliances