仕掛品の光学識別
光学識別センサ BVS Ident
標準的なウェブブラウザ経由で簡単に操作できる光学識別センサ BVS Identは、組立てラインで様々な車種に供給される部品の識別に最適です。バンパーやシャフトに付いたすべての一般的なバーコードや2Dコードを正確に読み取り、仕掛品が正しく組み立てられるようにします。
特徴
- バーコード、2Dコード、DMCの正確で確実な読取り
- IO-Link対応
- IIoTインタフェース搭載:MQTT、REST API
- SAMS(スマート・オートメーション・モニタリング・システム)対応
確実なコード読取りに最適な推奨製品
BVS01A0
据置き型光学識別センサ
- アプリケーション
- Code Identification
- バーコード
-
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code - 2D コード
-
Aztec コード
China Sensible コード
Codablock F
DataMatrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR コード
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR コード - 解像度
- 0.4 MP (752 x 480 ピクセル)
- 読取り距離
-
Code 39 (5mil) 90 - 125mm;
Code 128 (7,9mil) 80 - 160mm;
PDF 417 (6,7mil) 85 - 130mm;
QR Code (8,4mil) 95 - 115mm;
Data Matrix (10mil) 80 - 145mm;
QR (15mil) 40 - 210mm - 最小検出範囲
- 50 mm
- 照明用光源
- LED red
- インタフェース
- USB
- 寸法
- 41.1 x 24 x 33 mm
- 保護等級
- IP65
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
WEEE
BAE00NY
ライン照明
- 接続
- コネクタ, M5×0.5-オス, 4-ピン, 0.3 m
- 仕様
- ライン照明
- 寸法
- 13 x 18 x 200 mm
- 定格動作電圧 Ue DC
- 24 V
- 最大消費電流
- 290 mA, 710 mA(Boost mode)
- 作動モード
-
Normal(連続運転)
Boost(冷却ありの連続運転) - デジタル入力
- トリガ
- 材質
-
アルミニウム 陽極酸化処理、黒
ガラス - 発光面
- 195 x 10 mm
- 照明タイプ
- LED 赤色光
- 波長
- 617 nm
- 照度 (0.1 m)
- 7150 Lux 15100 Lux (Boost mode)
- 照射角度
- 115 ° x 35 °
- 周囲温度範囲
- -10...55 °C
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
WEEE - 保護等級
- IP54
BAE000F
背景照明
- 接続
- コネクタ付きケーブル, M12×1-オス, 4-ピン, 0.3 m
- 仕様
- バックグラウンド照明
- 寸法
- 80 x 9.5 x 105 mm
- 定格動作電圧 Ue DC
- 24 V
- 最大消費電流
- 250 mA
- 作動モード
- Normal(連続運転)
- デジタル入力
- トリガ
- 材質
-
アルミニウム 陽極酸化処理、黒
ガラス
PMMA - 発光面
- 50 x 50 mm
- 照明タイプ
- LED 赤色光
- 波長
- 617 nm
- 照度 (0.1 m)
- 1250 Lux
- 照射角度
- 42 ° x 42 °
- 周囲温度範囲
- -10...55 °C
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
WEEE - 保護等級
- IP54
BAE000J
リングライト
- 接続
- コネクタ付きケーブル, M12×1-オス, 4-ピン, 0.3 m
- 仕様
- リング照明
- 寸法
- Ø 116 x 20.5 mm
- 定格動作電圧 Ue DC
- 24 V
- 最大消費電流
- 830 mA, 1370 mA(Boost mode)
- 作動モード
-
Normal(連続運転)
Boost(冷却ありの連続運転) - デジタル入力
- トリガ
- 材質
-
アルミニウム 陽極酸化処理、黒
ガラス - 発光面
- Ø 100 mm/Ø 60 mm
- 照明タイプ
- LED 赤色光
- 波長
- 617 nm
- 照度 (0.1 m)
- 19000 Lux 32500 Lux (Boost mode)
- 照射角度
- 30 °
- 周囲温度範囲
- -10...55 °C
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
WEEE - 保護等級
- IP54
BVS0060
IO-Link対応据置き型光学識別センサ
- アプリケーション
-
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger - バーコード
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - 2D コード
-
Aztec コード
DataMatrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec コード
GS1 DataMatrix
GS1 DotCode
GS1 QR コード
Micro QR コード
PDF 417
QR コード - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - 解像度
- 1.2 MP(1280 x 960 ピクセル)
- 焦点距離
- 9.6 mm
- 最小検出範囲
- 50 mm
- 視野
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- 照明用光源
-
LED white
LED red - インタフェース
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- 寸法
- 56 x 56 x 59 mm
- 保護等級
- IP67
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
ロボット分野のアプリケーション事例
その他のトピック
関連トピック
Downloads
-
Industry brochure automotive
-
Industry brochure industrial robotics