製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

産業用ロボットの高度でダイナミックな回転と旋回

磁気エンコーダシステム BML

産業用ロボットの高ダイナミックな回転と旋回

高い位置決め精度と小さなフットプリントを持ち、リアルタイム性を備えた磁気エンコーダシステムは、トルクモーターの位置フィードバックに最適です。

特徴

  • 取付けの許容誤差やヒステリシスが寛容なため、立上げが早く、稼働時間が向上
  • 優れたダイナミクス性能:高いサイクル周波数で生産性が向上
  • 優れた設置性とエネルギー効率:スリムな形状、軽量
  • 高密度な磁気テープ/リング:ギア用のスペース不要

精密なロボットの地位決めに最適な推奨製品

BML085M

インクリメンタル式磁気エンコーダシステム

BML0906

アブソリュート式磁気エンコーダシステム

BML085M

インクリメンタル式磁気エンコーダシステム

寸法
12 x 13.1 x 35 mm
接続
ケーブル、 2 m、 PUR
ハウジング材質
アルミニウム
インタフェース
デジタル A/ B(RS422)
分解能
1 µm
読取り距離
0.01...1.8 mm
リファレンス信号
リファレンス信号なし
電源電圧 Ub
4.75 ~ 5.25 VDC
周囲温度範囲
-20...80 °C
保護等級
IP67
移動方向
磁気テープに縦方向
承認/ 適合
cURus
CE
WEEE
製品の詳細はこちら
BML0906

アブソリュート式磁気エンコーダシステム

寸法
16 x 18.6 x 54 mm
接続
ケーブル、5 m、PUR
ハウジング材質
亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき, クロムめっき
インタフェース
IO-Link 1.1
測定範囲
8190 mm
分解能
1 µm
読取り距離
0.01...1.3 mm
電源電圧 Ub
18 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-20...70 °C
保護等級
IP67
移動方向
磁気テープに縦方向
コードタイプ
バイナリコード
承認/ 適合
cURus
CE
WEEE
製品の詳細はこちら

ロボット分野での応用例

その他のトピック

Downloads

  • Industry brochure drive technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?