製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

スリッターブレードの確実な識別と予防保全

産業用RFIDシステム BIS Uによる透明性高い記録と効率的なメンテナンスプロセス

バルーフのUHF帯産業用RFIDシステム BIS UのRFIDタグを使用すれば、スリッターブレードの稼働時間や用途を工具に直接記録でき、ドキュメント化することができます。つまり、洗浄や交換、再加工などのメンテナンスの必要性を早期に検出し、障害が発生する前に装置の制御システムへ自動的に通知することができます。同時に、定期的な洗浄サイクルもシームレスに記録できます。データの読取りにはRFIDのハンディーターミナルと据付け型のリーダーの両方を利用して、最高の柔軟性を発揮できます。

特徴

  • 過酷な環境でもツールのデータを確実に読み取れる通信範囲
  • ツールの使用状況をシームレスに記録し、予防保全を実現
  • ツールの効率性と可用性を最大化する、使用履歴やメンテナンス・再加工のタイミングの完璧な見える化

ツール識別の信頼性を高める推奨製品

BIS013U

マルチ周波数のRFIDプロセッサ

BIS016H

ツール識別に最適なUHF帯RFIDタグ

BNI00AJ

IO-Link対応I/Oハブ

BIS013U

マルチ周波数のRFIDプロセッサ

製品グループ
ユニバーサル RFID プロセッサ(BIS V)
インタフェース
PROFINET: I/O(IRT)
サポートされる RFID 技術
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
接続可能な S/L ヘッド/アンテナの数
4
電源電圧 Ub
24 V DC SELV/PELV
ハウジング材質
亜鉛、ダイカスト
周囲温度範囲
0...60 °C
保護等級
IP65, コネクタ接続時
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
接続
2x M12×1 ソケット、4 ピン、D-コーディング済 7/8" オス、5 ピン
製品の詳細はこちら
BIS016H

ツール識別に最適なUHF帯RFIDタグ

製品グループ
UHF (860...930 MHz)
作動周波数
850…960 MHz
無線承認
ヨーロッパ (CE)
イギリス (UKCA)
寸法
23 x 1 x 100 mm
ユーザーメモリタイプ
EEPROM
ユーザーメモリ、書込み可能
128 Bit
EPCメモリ、書込み可能
496 Bit
TIDメモリ、読取りのみ
96 Bit
アンテナタイプ
ダイポールアンテナ
設置・取付け
メタルフリー(フリーゾーン)
保管温度
-40...85 °C
周囲温度範囲
-25...70 °C
ハウジング材質
PET
保護等級
IP68
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
製品の詳細はこちら
BNI00AJ

IO-Link対応I/Oハブ

インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
デバイス接続部
8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
アナログ入力
8x アナログ、電圧/アナログ、電流/アナログ、温度 (0 ~ 10 V/-10 ~ 10 V/0~5 V/-5 ~ 5 V/5 ~ 10 V/4 ~ 20 mA/0 ~ 20 mA/Pt100/Pt1000/熱電対タイプ J/熱電対タイプ K)
入/出力、設定可能
なし
合計電流 US、センサ
4 A
合計電流 UA、アクチュエータ
4 A
ハウジング材質
亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき
寸法
68 x 31.8 x 181.5 mm
周囲温度範囲
-5...70 °C
保護等級
IP67, ネジ込み状態
伝送速度
COM2(38.4 kBaud)
最小プロセスデータサイクル
55 ms
プロセスデータ IN
22 bytes
プロセスデータ OUT
1 bytes
製品の詳細はこちら

その他のスリット加工・パンチングプレスのアプリケーション事例

その他のトピック

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?