ノッチングプレス用金型の確実な識別
産業用RFIDシステム BIS Uによる金型の自動識別とプロセスの信頼性向上
正極と負極の正確なノッチングプレスでは、使用する金型を事前に確実に識別できることが重要です。バルーフのUHF帯産業用RFIDシステムを使用すれば、それぞれの製造する製品に対して常に正しい金型を使用することができます。このシステムにより、1 mを超える範囲でノッチングプレス用金型の自動識別と監視が可能になります。マルチ周波数に対応したRFIDプロセッサは、IO-Linkの接続にも対応し、周辺のセンサやアクチュエータを統合し、プロセス全体を効率的に制御することができます。
特徴
- 標準的なネットワークプロトコルに対応するRFIDプロセッサで、既存システムへカンタン統合
- 搭載されたIO-Linkマスタポートで周辺のI/Oや監視用デバイスを拡張・制御
- 1 mを超える通信範囲で、長距離でも柔軟な設置と信頼性の高い識別が可能
ツール識別の信頼性を高める推奨製品
BIS013U
マルチ周波数のRFIDプロセッサ
- 製品グループ
- ユニバーサル RFID プロセッサ(BIS V)
- インタフェース
- PROFINET: I/O(IRT)
- サポートされる RFID 技術
-
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU) - 接続可能な S/L ヘッド/アンテナの数
- 4
- 電源電圧 Ub
- 24 V DC SELV/PELV
- ハウジング材質
- 亜鉛、ダイカスト
- 周囲温度範囲
- 0...60 °C
- 保護等級
- IP65, コネクタ接続時
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 接続
- 2x M12×1 ソケット、4 ピン、D-コーディング済 7/8" オス、5 ピン
BIS016H
ツール識別に最適なUHF帯RFIDタグ
- 製品グループ
- UHF (860...930 MHz)
- 作動周波数
- 850…960 MHz
- 無線承認
-
ヨーロッパ (CE)
イギリス (UKCA) - 寸法
- 23 x 1 x 100 mm
- ユーザーメモリタイプ
- EEPROM
- ユーザーメモリ、書込み可能
- 128 Bit
- EPCメモリ、書込み可能
- 496 Bit
- TIDメモリ、読取りのみ
- 96 Bit
- アンテナタイプ
- ダイポールアンテナ
- 設置・取付け
- メタルフリー(フリーゾーン)
- 保管温度
- -40...85 °C
- 周囲温度範囲
- -25...70 °C
- ハウジング材質
- PET
- 保護等級
- IP68
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
WEEE
BNI00AJ
IO-Link対応I/Oハブ
- インタフェース
- IO-Link 1.1
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30.2 VDC
- 接続部(COM 1)
- M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
- デバイス接続部
- 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
- アナログ入力
- 8x アナログ、電圧/アナログ、電流/アナログ、温度 (0 ~ 10 V/-10 ~ 10 V/0~5 V/-5 ~ 5 V/5 ~ 10 V/4 ~ 20 mA/0 ~ 20 mA/Pt100/Pt1000/熱電対タイプ J/熱電対タイプ K)
- 入/出力、設定可能
- なし
- 合計電流 US、センサ
- 4 A
- 合計電流 UA、アクチュエータ
- 4 A
- ハウジング材質
- 亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき
- 寸法
- 68 x 31.8 x 181.5 mm
- 周囲温度範囲
- -5...70 °C
- 保護等級
- IP67, ネジ込み状態
- 伝送速度
- COM2(38.4 kBaud)
- 最小プロセスデータサイクル
- 55 ms
- プロセスデータ IN
- 22 bytes
- プロセスデータ OUT
- 1 bytes
その他のスリット加工・パンチングプレスのアプリケーション事例
その他のトピック
Downloads
-
Industry brochure battery industry