製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

スリット加工の最適化と監視

IO-LinkゲートウェイとIO-Link対応デバイスによる継続的な制御とプロセス監視

バッテリー製造において、スリット加工は余分な電極材料の部分を正確に除去し、望ましい形状にするための重要なプロセスです。スリット加工後には、電極に残留する水分を除去するための真空乾燥プロセスが行われます。IO-LinkゲートウェイとIO-Link対応デバイスを使用すれば、関連するパラメータを集中的に監視・制御できます。IO-Linkゲートウェイは、大量のセンサやアクチュエータを接続でき、装置の制御システムへリアルタイムにデータを伝送します。これにより、スリット加工中や真空乾燥中のツールの摩耗や温度、圧力の監視が改善され、製造品質の確保と計画外のダウンタイム削減を実現できます。

  • IO-Linkゲートウェイによるすべてのプロセスパラメータの集中制御と監視
  • IO-Linkによるカンタンパラメータ設定で柔軟に適応
  • リアルタイムの診断情報による障害の早期発見
  • 標準化された接続により配線工数を削減

スリット加工を効率的にする推奨製品

BNI007Z

PAハウジングのIO-Link対応I/Oハブ

BNI00K4

PPSハウジングのPROFINET用IO-Linkゲートウェイ

BNI00EN

PROFINET用IO-Linkゲートウェイ

BNI00HA

EtherCAT用IO-Linkゲートウェイ

BNI0046

IO-Link対応I/Oハブ

BNI0046

IO-Link対応I/Oハブ

BNI007Z

PAハウジングのIO-Link対応I/Oハブ

インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
デバイス接続部
8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
デジタル入力
16x PNP、タイプ 3
デジタル出力
16× PNP
入/出力、設定可能
あり
拡張ポート
あり
スイッチング電流
16x 350 mA
合計電流 US、センサ
4 A
合計電流 UA、アクチュエータ
4 A
ハウジング材質
PA、透明
寸法
50 x 30.8 x 115 mm
周囲温度範囲
-25...70 °C
保護等級
IP67, ネジ込み状態
伝送速度
COM2(38.4 kBaud)
最小プロセスデータサイクル
3.5 ms
プロセスデータ IN
2 bytes
プロセスデータ OUT
2 bytes
製品の詳細はこちら
BNI00K4

PPSハウジングのPROFINET用IO-Linkゲートウェイ

インタフェース
PROFINET
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
搭載インタフェース
8× IO-Link
ポートクラス
Type A
最大出力電流
2 A
高速立上げ(Fast Start-Up、FSU)
あり
ディスプレイ
なし
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
接続部(COM 2)
M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
接続部(一次側 / 入力)
7/8"-オス, 5-ピン
接続部(二次側 / 出力)
7/8"-ソケット, 5-ピン
デバイス接続部
8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
デジタル入力
16x PNP、タイプ 3
デジタル出力
16× PNP
入/出力、設定可能
あり
合計電流 US、センサ
9.0 A
合計電流 UA、アクチュエータ
9.0 A
ハウジング材質
プラスチック
寸法
68 x 42.9 x 226 mm
周囲温度範囲
-25...70 °C
保護等級
IP67
IO-Link、バージョン
1.1.3
Safety Hub Support
あり
製品の詳細はこちら
BNI00EN

PROFINET用IO-Linkゲートウェイ

インタフェース
PROFINET
Interface IIoT
REST API
搭載インタフェース
8× IO-Link
ポートクラス
Type A
最大出力電流
4 A
高速立上げ(Fast Start-Up、FSU)
あり
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
接続部(COM 2)
M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
接続部(一次側 / 入力)
M12x1-オス, 5-ピン, L-コーディング済
接続部(二次側 / 出力)
M12x1-ソケット, 5-ピン, L-コーディング済
デバイス接続部
8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
デジタル入力
16x PNP、タイプ 3
デジタル出力
16× PNP
入/出力、設定可能
あり
合計電流 US、センサ
16 A
合計電流 UA、アクチュエータ
16 A
ハウジング材質
亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき
寸法
68 x 31.7 x 224 mm
周囲温度範囲
-5...70 °C
保護等級
IP67
IO-Link、バージョン
1.1
Safety Hub Support
あり
製品の詳細はこちら
BNI00HA

EtherCAT用IO-Linkゲートウェイ

インタフェース
EtherCAT
搭載インタフェース
8× IO-Link
ポートクラス
Type A
最大出力電流
2 A
ディスプレイ
なし
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
接続部(COM 2)
M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
接続部(一次側 / 入力)
7/8"-オス, 5-ピン
接続部(二次側 / 出力)
7/8"-ソケット, 5-ピン
デバイス接続部
8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
デジタル入力
16x PNP、タイプ 3
デジタル出力
16× PNP
入/出力、設定可能
あり
合計電流 US、センサ
9.0 A
合計電流 UA、アクチュエータ
9.0 A
ハウジング材質
亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき
寸法
68 x 37.9 x 224 mm
周囲温度範囲
-5...70 °C
保護等級
IP67
IO-Link、バージョン
1.1
製品の詳細はこちら
BNI0046

IO-Link対応I/Oハブ

インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
接続部(一次側 / 入力)
7/8"-オス, 5-ピン
デバイス接続部
8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
デジタル入力
16x PNP、タイプ 3
デジタル出力
16× PNP
入/出力、設定可能
あり
拡張ポート
あり
個別チャンネルモニタ
あり
スイッチング電流
16x 2 A
合計電流 US、センサ
9.0 A
合計電流 UA、アクチュエータ
9.0 A
ハウジング材質
亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき
寸法
68 x 32.4 x 181.5 mm
周囲温度範囲
-5...55 °C
保護等級
IP67, ネジ込み状態
伝送速度
COM2(38.4 kBaud)
最小プロセスデータサイクル
6.2 ms
プロセスデータ IN
8 bytes
プロセスデータ OUT
2 bytes
製品の詳細はこちら
BNI0046

IO-Link対応I/Oハブ

インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
接続部(一次側 / 入力)
7/8"-オス, 5-ピン
デバイス接続部
8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
デジタル入力
16x PNP、タイプ 3
デジタル出力
16× PNP
入/出力、設定可能
あり
拡張ポート
あり
個別チャンネルモニタ
あり
スイッチング電流
16x 2 A
合計電流 US、センサ
9.0 A
合計電流 UA、アクチュエータ
9.0 A
ハウジング材質
亜鉛、ダイカスト
寸法
68 x 32.4 x 181.5 mm
周囲温度範囲
-5...55 °C
保護等級
IP67, ネジ込み状態
伝送速度
COM2(38.4 kBaud)
最小プロセスデータサイクル
6.2 ms
プロセスデータ IN
8 bytes
プロセスデータ OUT
2 bytes
製品の詳細はこちら

その他のスリット加工・パンチングプレスのアプリケーション事例

その他のトピック

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?