製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ノッチングプレス用金型の継続的な位置監視

磁歪式リニアスケール BTLによる最高の精度とプロセスの信頼性

電極を正確に打ち抜くバッテリー製造のノッチングプレスでは、製品の品質を高めるため、金型の位置を正確に監視しなければなりません。バルーフの磁歪式リニアスケール BTLは、これを実現する信頼性高いソリューションを提供します。摩耗のない継続的な位置測定を行い、ロッド形とプロファイル形の2種類の形状を用意しています。この柔軟性により、各装置の設置スペースやその他の要求に簡単に応えるとともに、素早く簡単に設置できます。

特徴

  • 狭いスペースでもカンタン設置できるコンパクトなデザイン
  • アナログまたはIO-Linkインターフェースにより、既存システムへのシームレスな統合
  • IO-Link による迅速なパラメータ設定でさまざまプロセス要件への適応
  • 温度や稼働時間などの状態を継続的に監視し、障害を早期発見
  • 複数の位置と速度の同時測定で、金型を包括的に監視
  • 堅牢で密閉性の高いIP67対応アルミニウムハウジングにより、過酷な環境でも使用可能
  • 非接触の動作原理により機械的摩耗がなく、装置寿命を延長し、メンテナンスコストを削減

精密な金型の位置決めに最適な推奨製品

その他のスリット加工・パンチングプレスのアプリケーション事例

その他のトピック

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?