製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

貯蔵タンク内の充填レベル検知

圧力センサ BSP、静電容量センサ BCS

貯蔵タンク内の液面監視

円滑な製造活動を行うためには、貯蔵タンク内に十分な量の材料が満たされてなければなりません。そのため、泡が出たり、貯蔵タンクへのアクセス性が悪かったり、媒体が均一に堆積しない場合でも、正確な監視ができる必要があります。バルーフの圧力センサと静電容量センサは、このような課題に最適なソリューションになります。さらに効率性を上げるには、ITレベルへの接続が必要です。センサはIO-Linkインタフェースを介して、IO-Linkゲートウェイに充填レベルを伝達します。IO-LinkゲートウェイはTCP/IPプロトコルでITレベルへデータを伝送できます。

特徴

  • 簡単に作成できるダッシュボードで充填レベルを見える化
  • 生産設備から自動発注可能

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?