製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

油圧ユニットの監視

状態監視センサ BCMとCMTK

油圧ユニットのモニター

効率的な油圧ユニットは、あらゆる生産システムで重要な役割を果たしています。アンバランスや摩耗、振動を監視することで油圧ユニットを最適な状態に保つことができます。

CMTK(コンディションモニタリングツールキット)は、装置データを記録し分析するためのオールインワンソリューションです。当社のCMTKは、油圧ユニットのすべての物理変数を見える化することで重大な逸脱を常に早期段階で確実に認知できるため、適切な対策を講じることができます。

特徴

  • 4 x IO-Linkマスタポート
  • センサデータの自動収集と見える化をするダッシュボードソフトウェア
  • OPC/UA、MQTTでITレベルへデータ伝送可能
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?