製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

プレス機とパンチングマシンの振動監視

状態監視センサ BCM

プレス機とパンチングマシンの振動監視

パンチング加工やプレス成形では、目的の形状にするためワークへ大きな力が加わります。これに使用される装置やツールは、製造中のプロセスで可能な限り低衝撃・低振動であるよう最適化されています。状態監視センサ BCMは、可動部の振動と温度を継続的に監視し、ユーザーが自由に設定できるアラームで異常を通知することで、リニアガイドや油圧ユニットなどに対する摩耗や劣化の予兆をサポートします。

特徴

  • 最大6000 Hzの振動解析(カットオフ周波数:+/- 3 dB)
  • 測定範囲 +/-16 g
  • IO-Link対応
  • 接触温度監視
  • 追加機能:稼働時間カウンタ、スイッチングカウンタ、FFT解析、振動生データの記録(最大15秒間)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?