電極の塗工・乾燥における角度による電極材料フィルムのテンション監視
傾斜センサ BSIによる正確な電極材料フィルム搬送のためのテンション制御
バッテリー製造の塗工・乾燥プロセスでは、均一な塗工品質を確保するため、電極材料フィルムや機械部品の傾きを正確に監視しなければなりません。バルーフの傾斜センサ BSIは、電極材料フィルムのテンションを制御するダンサーアームや、塗工・乾燥装置で均一に材料供給するサポートベルトやベルトコンベアの傾斜を正確に測定します。0.1°の高い測定精度と360°までの測定範囲により、このセンサはわずかな傾きも検出します。このデータは、装置の制御システムへ直接伝送され、フィルムの位置ズレや塗装ムラを回避するための調整が行われます。静電容量式の非接触測定原理によりセンサは摩耗がなく動作し、保護等級IP67によりホコリや湿気、強い振動などが発生する過酷な環境でも使用できます。
特徴
- 静電容量式測定原理による信頼性の高い非接触傾斜測定で、フィルムの張力やベルトコンベアのアライメントの監視に最適
- 0.1°の高精度と360°までの測定範囲により、様々な機械部品への使用に最適
- 保護等級IP67の堅牢なデザインにより、ホコリや湿気、振動のある過酷な環境でも使用可能
- 追加部品不要の直接傾斜測定で、既存システムへカンタン導入
正確な傾斜監視の推奨製品
BSI000P
コンパクトなデザインの角形傾斜センサ
- 測定原理
- MEMS
- 測定軸
- 1
- 測定範囲
- -45...45°
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- インタフェース
- アナログ、電流: 4 ~ 20 mA
- 分解能
- ≤ 0.09 °
- 精度
- ±1.0°
- 接続
- コネクタ、 M12×1
- ハウジング材質
- プラスチック
- 周囲温度範囲
- -40...80 °C
- 保護等級
-
IP67
IP69 - 承認/ 適合
-
CE
cULus
WEEE - 特記事項
- 垂直位置での 360° にわたるセンタリングが可能
BSI0002
流体による測定原理を搭載した単軸または2軸を測定する角形傾斜センサ
- 測定原理
- 流体素子
- 測定軸
- 1
- 測定範囲
- -45...45°
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- インタフェース
- アナログ、電流: 4 ~ 20 mA
- 分解能
- ≤ 0.01 °
- 精度
- ±0.1 % FS 最小 0.1 °
- 接続
- コネクタ、 M8×1
- ハウジング材質
- アルミニウム
- 周囲温度範囲
- -40...85 °C
- 保護等級
- IP67
- 承認/ 適合
-
CE
WEEE
BSI001A
単軸または2軸を測定する角形傾斜センサ
- 測定原理
- MEMS
- 測定軸
- 1
- 測定範囲
- -90...90°
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- インタフェース
- アナログ、電流: 4 ~ 20 mA
- 分解能
- ≤ 0.01 °
- 精度
- ±0.2°
- 接続
- コネクタ、 M12×1
- ハウジング材質
- プラスチック
- 周囲温度範囲
- -40...80 °C
- 保護等級
- IP67
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 特記事項
- 垂直位置での 360° にわたるセンタリングが可能
BAE00M3
IO-Link対応パワーサプライ Heartbeat®
- 寸法
- 79 x 127 x 139 mm
- 仕様
- DINレール
- 固定具
- DINレール設置
- ハウジング材質
- アルミニウム
- 接続部(一次側 / 入力)
- ネジ式端子台
- 接続部(二次側 / 出力)
- ネジ式端子台
- 入力電圧
- 115/230 V AC 自動選択、単相
- 定格出力電圧 DC
- 24 V
- 定格出力電流
- 20 A
- 最大出力
- 720 W
- 最大出力電流
-
30 A 最大 4 秒間
1×/min. - 保護等級
- IP20
- 承認/ 適合
-
CE
WEEE
cULus - 周囲温度範囲
- -25...60 °C
その他の塗工・乾燥のアプリケーション事例
その他のトピック
Downloads
-
Industry brochure battery industry