製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

クランピングデバイスの安全性

クランピングデバイスの安全性

電気的に絶縁されたセンサー/アクチュエーターのストロークにより、ワークホルダーの空圧式クランプ装置の安全性を確保しています。これらの安全アプリケーション用IO-Linkモジュールは、PLd/SIL2までのアプリケーションを可能にし、市販のバイナリセンサやアクチュエータの接続にも適しています。

特集記事

  • PLd/SIL2までの安全アプリケーションに適しています。
  • 一貫した診断とシンプルなデバイス交換により、修理時のメンテナンスコストが低い
  • M12接続ケーブルの標準化によるコスト削減
  • リモートメンテナンス性によるダウンタイムの低減
  • 機械の機能をグループ化して標準化できるため、モジュールの節約になる

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?