安全関連アプリケーション用 IO-Link モジュール
安全I / Oモジュール
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/56084_01_P_00_00_00.png)
で提供しています。:
5 バージョン
Balluff の安全関連アプリケーション用 IO-Link モジュールは PLd/SIL2 までのアプリケーションを可能にすると共に、市販のバイナリセンサとアクチュエータの接続にも適しています。M12 標準ケーブルを一貫して使用できるので、時間とコストの節約、機械設計の最適化、試運転の簡素化が可能となり、全体の見通しもききます。さらに、機械の機能や機械の周辺事項についてモジュールでグループ化でき、機械の構造的な概要を最適化することができます。
安全関連アプリケーション用 IO-Link モジュールは、周知の IO-Link 診断ツールを介してリモートメンテナンスが可能であり、サービス時に簡単に交換できます。ダウンタイムを最小限に短縮するアイテムです。フィールドに適した特性により、制御盤外の装置の取付けを可能にします。ほこり、汚れ、油、水、乳剤、機械的要件などによる、様々な厳しい環境条件下でも対応可能です。
特長
- PLd/SIL2 までの安全関連アプリケーションに適合
- 一貫した診断と簡単な装置交換により、サービス時のメンテナンスコストを削減
- 統一化された M12 片端コネクタケーブルによるコスト削減
- リモートメンテナンスによりダウンタイムを低減
- 機械機能のグループ化と標準化によりモジュールを削減
5 バージョン
注文コード | 価格 | デバイス接続部 | デジタル出力 | デジタル入力 | インタフェース | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI003YBNI IOL-256-S01-Z013 |
51620 JPY | 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 | 16× PNP | IO-Link 1.0 | ||
![]() BNI0033BNI IOL-252-000-Z013 |
45710 JPY | 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 | 8× PNP | IO-Link 1.0 | ||
![]() BNI0034BNI IOL-256-000-Z013 |
51010 JPY | 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 | 16× PNP | IO-Link 1.0 | ||
![]() BNI003WBNI IOL-252-S01-Z013 |
45910 JPY | 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 | 8× PNP | IO-Link 1.0 | ||
![]() BNI00CLBNI IOL-355-S02-Z013 |
67570 JPY | 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済 | 8× PNP | 8x PNP、タイプ 3 | IO-Link 1.1 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。