センサと連動 - スマートな回転速度入力
第2世代の状態監視センサ BCM
ポンプやファン、スピンドル、モーターなどの回転機器の状態監視において、回転速度に依存する振動や変化は非常に重要です。重篤な状態の変化を早期かつ正確に把握するには、軸受け部で回転数に応じた監視ができることが理想です。なぜなら、回転速度の変化は振動の大きさに比例するからです。
特徴
- IO-Link対応
- 最大6,000Hzの測定周波数範囲
- 追加機能:各種カウント機能、内部温度監視
ポンプやファン、スピンドル、モーターなどの回転機器の状態監視において、回転速度に依存する振動や変化は非常に重要です。重篤な状態の変化を早期かつ正確に把握するには、軸受け部で回転数に応じた監視ができることが理想です。なぜなら、回転速度の変化は振動の大きさに比例するからです。