製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

モジュール化/パック組立てのトレーサビリティ

産業用RFIDシステム BIS V

トレーサビリティは、モジュール化/パック組立てプロセスの効率化にとって決定的な要素であり、すべての生産プロセスにおいて最高の品質を確保します。バルーフの非接触の動作原理を持つRFID技術は、時間や場所、製造プロセスの詳細を含むすべての生産データを自動的に記録し、リアルタイムで利用できるようにすることで、すべての生産プロセスの完全なドキュメント化を実現します。この見える化は将来を見据えた工場でプロセスの自律制御を実現するための必須条件です。

特徴

  • 堅牢なRFIDプロセッサ BIS Vにおる高速データ伝送とタクトの削減、データセキュリティの向上
  • さまざまなRFID周波数(LF、HF、UHF)を1つのRFIDプロセッサに集約可能
  • 搭載された最大4つのRFIDアンテナとIO-Linkマスタポートによる柔軟なシステム構成
  • さまざまなシステムに対応する、すべてのRFID周波数を組み合わせたシステム構成
  • 4芯コネクタケーブルで接続するアンテナとIO-Linkの接続で素早くカンタンに試運転

モジュール化/パック組立てのトレーサビリティに最適な推奨製品

BIS0102

IO-Link対応RFIDアンテナ(13.56 MHz)

BIS0042

HF帯RFIDタグ(13.56 MHz)

BIS013U

マルチ周波数のRFIDプロセッサ

BNI00AJ

IO-Link対応I/Oハブ

BIS0102

IO-Link対応RFIDアンテナ(13.56 MHz)

製品グループ
HF(13.56 MHz)
寸法
80 x 40 x 84.5 mm
設置・取付け
メタルフリー(フリーゾーン)
アンテナタイプ
円形
サポートされるデータキャリアタイプ
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
PBT
周囲温度範囲
0...70 °C
保護等級
IP67
インタフェース
IO-Link 1.1
承認/ 適合
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
MCMC
製品の詳細はこちら
BIS0042

HF帯RFIDタグ(13.56 MHz)

製品グループ
HF(13.56 MHz)
寸法
Ø 11.98 x 6 mm
アンテナタイプ
円形
読み取り専用UIDシリアル番号
8 Byte
サポートされるデータキャリアタイプ
DIN ISO 15693
ユーザーメモリタイプ
FRAM
ユーザーメモリ、書込み可能
2000 Byte
保管温度
-25...85 °C
周囲温度範囲
-25...70 °C
ハウジング材質
エポキシ樹脂/ ガラス繊維、GF
保護等級
IP67
設置・取付け
メタルフリー(フリーゾーン) 金属上 金属で面一
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
製品の詳細はこちら
BIS013U

マルチ周波数のRFIDプロセッサ

製品グループ
ユニバーサル RFID プロセッサ(BIS V)
インタフェース
PROFINET: I/O(IRT)
サポートされる RFID 技術
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
接続可能な S/L ヘッド/アンテナの数
4
電源電圧 Ub
24 V DC SELV/PELV
ハウジング材質
亜鉛、ダイカスト
周囲温度範囲
0...60 °C
保護等級
IP65, コネクタ接続時
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
接続
2x M12×1 ソケット、4 ピン、D-コーディング済 7/8" オス、5 ピン
製品の詳細はこちら
BNI00AJ

IO-Link対応I/Oハブ

インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
デバイス接続部
8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
アナログ入力
8x アナログ、電圧/アナログ、電流/アナログ、温度 (0 ~ 10 V/-10 ~ 10 V/0~5 V/-5 ~ 5 V/5 ~ 10 V/4 ~ 20 mA/0 ~ 20 mA/Pt100/Pt1000/熱電対タイプ J/熱電対タイプ K)
入/出力、設定可能
なし
合計電流 US、センサ
4 A
合計電流 UA、アクチュエータ
4 A
ハウジング材質
亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき
寸法
68 x 31.8 x 181.5 mm
周囲温度範囲
-5...70 °C
保護等級
IP67, ネジ込み状態
伝送速度
COM2(38.4 kBaud)
最小プロセスデータサイクル
55 ms
プロセスデータ IN
22 bytes
プロセスデータ OUT
1 bytes
製品の詳細はこちら

その他のモジュール化/パック組立てのアプリケーション事例

その他のトピック

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?