製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

摩耗のない電力とデータの伝送

柔軟で効率的な自動化ソリューションを提供するインダクティブカプラ BIC

バッテリーのモジュール化/パック組立ての特にロボットを活用した生産ラインでは、アーム部とツール/ハンド間の確実な電力とデータ伝送が、スムーズで効率的な生産に不可欠です。従来このタスクでは、スリップリングが使用されていましたが、機械的摩耗による故障でメンテナンスコストが発生してしまいました。バルーフのインダクティブカプラ BICは、最大5 mmの隙間で摩耗なく、安全かつ効率的に電力とデータを伝送するソリューションを提供します。

特徴

  • 非接触伝送により摩耗がなくメンテナンスフリーになり、システムの稼働率が大幅に向上
  • プラグ&プレイのM12コネクタ接続によるカンタン設置と試運転で、ダウンタイムを削減
  • 過酷な環境条件下でも安全に動作する高い保護等級(IP67)
  • オーバーヒート保護機能を搭載した、最大120 Wの強力な電力伝送
  • モジュール式の製造のプロセスを構築する単一方向たまは双方向の信号伝送をサポート

非接触の電力伝送とデータ伝送の推奨製品

BIC000A

信号伝送用インダクティブカプラ

BIC005C

IO-Link対応インダクティブカプラ

BIC0087

IO-Link対応インダクティブカプラ

BIC0007

電力供給用インダクティブカプラ

BIC000A

信号伝送用インダクティブカプラ

機能
信号伝送
信号タイプ
単方向
デジタル入力
8× PNP
通信距離
0...5 mm
コンポーネント
リモート
接続
コネクタ, M12×1-ソケット, 12-ピン
出力電圧
24 VDC
定格出力電流
0.5 A
ハウジング材質
ニッケルめっき真ちゅう, コーティング処理
寸法
Ø 30 x 106 mm
周囲温度範囲
0...55 °C
保護等級
IP67
製品の詳細はこちら
BIC005C

IO-Link対応インダクティブカプラ

機能
ユニコンパクト形、IO-Link対応
信号タイプ
単方向
通信距離
0...5 mm
コンポーネント
リモート
インタフェース
IO-Link 1.0
接続
コネクタ, M12×1-ソケット, 5-ピン
出力電圧
24 VDC
定格出力電流
0.5 A
ハウジング材質
PBT
寸法
40 x 40 x 63 mm
周囲温度範囲
-5...55 °C
保護等級
IP67
伝送速度
COM2(38.4 kBaud)
プロセスデータ OUT
0 bytes
SIO モード
なし
製品の詳細はこちら
BIC0087

IO-Link対応インダクティブカプラ

機能
IO-Link
信号タイプ
双方向
通信距離
0...5 mm
コンポーネント
リモート
接続
コネクタ, M12×1-ソケット, 5-ピン
出力電圧
24 VDC
定格出力電流
1.5 A
最大出力電流
2.2 A
ハウジング材質
ステンレス, -
寸法
Ø 30 x 85 mm
周囲温度範囲
-5...70 °C
保護等級
IP67
伝送速度
COM2(38.4 kBaud)
COM3(230.4 kBaud)
付加されるサイクルタイム
0 ms
プロセスデータ IN
0 ~ 32 バイト
プロセスデータ OUT
0 ~ 32 バイト
Secondary features
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
SIO モード
なし
製品の詳細はこちら
BIC0007

電力供給用インダクティブカプラ

機能
Power Only
通信距離
0...5 mm
コンポーネント
ベース
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
定格動作電圧 Ue
24 VDC
ハウジング材質
ニッケルめっき真ちゅう, コーティング処理
寸法
Ø 30 x 100 mm
周囲温度範囲
-5...55 °C
保護等級
IP67
製品の詳細はこちら

その他のモジュール化/パック組立てのアプリケーション事例

その他のトピック

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?