木製パレットの効率的な3D再構成と表面検査
NPX 社、木製パレットの処理に Balluff 製産業用カメラを採用
画像:3D再構成と表面検査。画像ソース:© NPX Srl
産業分野木材産業お客様NPX Srl、ウディネ、イタリア
NPX Srlは、ハイテクソリューションに特化した企業として、イタリアの産業界で際立っています。同社は、ロボット工学とビジョンシステムを統合し、現代の工業精度に不可欠な高度なソリューションに重点を置いています。2002年に設立されたNPXは、国際レベルで活動する専門チームとともに、20年以上にわたって信頼できるパートナーであり続けています。
状況
石材と並んで、木材は人類が常に使用してきた素材のひとつである。とりわけ、木材は加工が容易で、さまざまな用途に使用できるうえ、今日の世界ではこれまで以上に重要なことですが、再生可能な原材料なのです。こうした理由から、ますます多くの建築家が木材に注目している。このことは、年間木材消費量の数字にも表れている。多くの産業がそうであるように、木材産業もまた、コスト圧力と価格上昇にさらされている。ウディネのNPX社は、プロセスの最適化を求めて、Balluff社で探していたものを見つけ、木製パレットの加工に産業用カメラを採用しました。
課題
木製パレットの品質管理には最高の精度とスピードが要求されます。従来のシステムでは、表面欠陥の検出や幾何学的な測定が限界に達することがよくあります。NPXは、3D再構成と表面検査の両方を1つの自動化プロセスで組み合わせ、さまざまな木材の種類や生産速度に柔軟に対応できるソリューションを探していました。また、介入の必要性を最小限に抑え、自動化を推進することも目的としていました。
ソリューション
NPXが導入したシステムは、8~10台のBalluff EthernetおよびUSB産業用カメラ(GX0およびSF2)を搭載したPCアーキテクチャに基づいており、専用のネットワークポートとUSB 3.0用PCIe拡張カードで接続されています。モノクロセンサとカラーセンサの組み合わせにより、レーザー三角測量による 3D 再構成と木材表面の詳細なカラー検査を同時に行うことができます。
すべてのカメラが同期して画像を取得するため、生産速度が変化しても信頼性の高い検査が可能です。Balluff カメラのインテリジェントなエンコーダインターフェースは、信号分配がカメラ内で直接行われるため、機械構成を簡素化します。特別に開発されたファームウェアがデータ処理と伝送を最適化し、既存の生産ラインへのシームレスな統合を実現します。
このソリューションには他にどのような利点がありますか?
Balluff のソリューションにより、NPX は検査速度と信頼性を大幅に向上させることができます。自動化された品質管理は手作業を減らし、ダウンタイムを最小限に抑えます。堅牢なハードウェアと柔軟なソフトウェアは日常的な運用で実証されており、製品の品質を高めるだけでなく、運用コストを削減し、生産の持続可能性を促進することで、NPX に明確な競争上の優位性を提供しています。
画像:石の内包物を認識。画像ソース© NPX Srl
利点
- エンコーダインターフェースによる同期化された画像取得
- 適合ファームウェアによる最適化されたデータ処理と転送
- モノクロセンサーとカラーセンサーの組み合わせ
- 堅牢なハードウェアによる連続稼動
- カメラのスマートな機能により、ケーブル配線の手間を削減
製品
NPX Srl システムは Balluff のイーサネットおよび USB 産業用カメラ(GX0 および SF2)をベースにしています。これらのカメラファミリは Sony 製 IMX センサを使用し、NPX Srl のニーズに合わせて最適化されたファームウェアを使用しています。