製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

デジタルツール管理

ILLIGとのツール用スマートフォンアプリの共同開発

ILLIGとのツール用スマートフォンアプリの共同開発

Balluffは、機械メーカーのIllig社と共同でスマートフォンアプリを開発しました。このソフトウェアソリューションは、お客様のツールに取り付けられたBalluffのRFIDハードウェアと連動し、機械、ツール、作業者間のインターフェースを形成します。アプリを使用することで、ハードウェアを追加することなく、金型のライフサイクルデータを機械だけでなく、他の生産場所でも簡単に確認・評価することができます。ツールに取り付けられた読み取り可能なRFIDタイプのラベルは、特定の特性データを保存し、ツール交換時に機械で必要なツールパラメータの設定をサポートします。

お客様/エンドユーザーへの付加価値

スマートフォンアプリを使用することで、簡単にデジタルツール管理を行えます。新しいデータを入力する必要は1回のみです。これは、作業者とIlligのサービス担当者の両方に当てはまります。その後、このデータは接続されているすべてのシステムで利用できるようになり、データ交換、データ処理、ロギング、アーカイブのシンプルな自動化により、プロセスの簡素化とエラーの削減が可能になります。
さらに、整備担当者はスマートフォンアプリによって、現場に到着する前に、機械、ツール、必要な材料に関する追加の関連情報を確認することができます。これにより、たとえば、材料をタイムリーに入手し、生産の中断を防ぐことができます。重要な点は、機械のユーザー、ひいてはIllig Maschinenbau社のお客様がスマートフォンアプリを通じて生産性を高めることにより、効率性の向上と会社全体のコスト削減を実現できるということです。これは主に、ツールの可用性の向上、すべてのデータのネットワーク化、追加情報の取得による透明性の向上、卓越した使いやすさ、柔軟性の向上によって達成されます。機械メーカーによると、これらはまさに現在、さまざまな業界の顧客が関心を持っている項目です。

プロジェクトの詳細

開発期間 (概念実証、導入、実装):
3か月

製品/技術:
RFID HF技術

技術要件: オープンインターフェース, 外部リーダー, WLANを使用せず、タップしてリアルタイムにキャッシュできるデータ

サービスブロック:
サイバーセキュリティ、HMIの設計と開発、組み込み開発、スマートデバイス、ハードウェアの設計と統合

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?