製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

16.10.2025

飛行時間型BOD 6Kレーザー距離センサー

小型ハウジングで長距離とIO-Linkを実現

飛行時間型BOD 6Kレーザー距離センサー

BOD 6K光電子レーザー距離センサーは、様々な物体の検出と位置決めを確実にします。例えば、組立やハンドリング産業における輪郭検出、距離決定、位置監視に適しています。精密なレーザービームのおかげで、小さな物体や物体の細部にも確実に使用できます。レーザークラス1は、追加の保護措置を必要としません。

このセンサーは、非常にコンパクトな筐体で最大1500 mmの広い測定範囲を提供します。平均化機能により、干渉を確実に防ぐことができます。特性曲線とスイッチングポイントは、内蔵ボタンでティーチングできます。また、IO-Link 経由ですべての設定をより簡単に行うこともできます。

正確な距離測定のための飛行時間型センサ

飛行時間型(TOF)技術を搭載したレーザー距離センサーは、小さな筐体にもかかわらず、長距離でも安全かつ確実に物体を検出できます。また、飛行時間方式は、より遠い距離でも確実に機能します。つまり、このセンサーは最大1.5メートルの距離まで使用できます。物体の位置はこの範囲内で確実に検出され、送信されます。
2つのハウジング穴とアリ溝により、位置合わせと取り付けが容易です。接続には、標準化されたシンプルな4ピンM8コネクターを使用します。

広範なBOS 6Kセンサファミリーの新世代モデル

BOS 6Kオプトエレクトロニクスセンサーファミリーは、異なる光源を使用するすべての関連検出原理をカバーするキュービックMIDIセンサーで構成されています。最新世代は、実績のあるセンサーであると同時に、全く新しい機能原理と技術を備えています。センサファミリに共通するのは、ハウジング形状、動作コンセプト、IO-Link 通信規格です。この統一性により、センサのパラメータ化と統合が大幅に簡素化されます。

特別な特徴

  • 100 mm から 1500 mm の動作範囲
  • アライメントを容易にする可視レーザビーム
  • レーザクラス 1 - 保護対策不要
  • IO-Link 機能(スイッチングポイント、スケーリング、タイムファンクション、平均化)

製品

長距離用レーザー距離センサー

BOD002Z

レーザ、飛行時間型(100 ~ 1500 mm)、M8 コネクタ

BOD002Z

レーザ、飛行時間型(100 ~ 1500 mm)、M8 コネクタ

シリーズ
6K
寸法
12 x 34 x 21.6 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.4
アナログ、電圧: 1…10 V/3 mA
PNP/ NPN/ 自動検出: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電距離センサ
光学機能原理
光の反射時間測定
照射光特性
拡散光
照明タイプ
赤色光レーザ
スポットサイズ
3 x 3 mm 1500 mm の場合
検出距離
100...1500 mm
繰返し精度
7 mm
分解能
≤ 0.1 mm (IO-Link)
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
ABS
電源電圧 Ub
18 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら

BOS 6Kシリーズのその他の距離センサ

BOD002W

赤色光、長距離(30~200 mm)、PVCケーブル2 m

BOD002Y

レーザー、ショートレンジ(20~100 mm)、M8プラグ

BOD002U

赤色光、長距離(30~200 mm)、M8プラグ

BOD002R

赤色光、ショートレンジ(20~80 mm)、M8プラグ

BOD002T

赤色光、ショートレンジ(20~80 mm)、2 m PVCケーブル

BOD002W

赤色光、長距離(30~200 mm)、PVCケーブル2 m

Special characteristics
Washdown
シリーズ
6K
寸法
12 x 34 x 21.6 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
アナログ、電圧: 1…10 V/3 mA
PNP/ NPN/ 自動検出: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電距離センサ
光学機能原理
三角測量
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
16 x 16 mm 200 mm の場合
検出距離
30~200 mm
繰返し精度
1 mm
分解能
≤ 0.68 mm
接続
ケーブル、2 m、PVC
ハウジング材質
ABS
電源電圧 Ub
13 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
製品の詳細はこちら
BOD002Y

レーザー、ショートレンジ(20~100 mm)、M8プラグ

シリーズ
6K
寸法
12 x 34 x 21.6 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
アナログ、電圧: 1…10 V/3 mA
PNP/ NPN/ 自動検出: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電距離センサ
光学機能原理
三角測量
照射光特性
焦点合わせ済み
照明タイプ
赤色光レーザ
スポットサイズ
1.5 x 1.5 mm 80 mm の場合
検出距離
20 ~ 100 mm
繰返し精度
0.25 mm
分解能
≤ 0.12 mm
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
ABS
電源電圧 Ub
13 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら
BOD002U

赤色光、長距離(30~200 mm)、M8プラグ

シリーズ
6K
寸法
12 x 34 x 21.6 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
アナログ、電圧: 1…10 V/3 mA
PNP/ NPN/ 自動検出: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電距離センサ
光学機能原理
三角測量
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
16 x 16 mm 200 mm の場合
検出距離
30~200 mm
繰返し精度
1 mm
分解能
≤ 0.68 mm
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
ABS
電源電圧 Ub
13 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら
BOD002R

赤色光、ショートレンジ(20~80 mm)、M8プラグ

シリーズ
6K
寸法
12 x 34 x 21.6 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
アナログ、電圧: 1…10 V/3 mA
PNP/ NPN/ 自動検出: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電距離センサ
光学機能原理
三角測量
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
8 x 8 mm 80 mm の場合
検出距離
20 ~ 80 mm
繰返し精度
0.4 mm
分解能
≤ 0.12 mm
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
ABS
電源電圧 Ub
13 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら
BOD002T

赤色光、ショートレンジ(20~80 mm)、2 m PVCケーブル

Special characteristics
Washdown
シリーズ
6K
寸法
12 x 34 x 21.6 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
アナログ、電圧: 1…10 V/3 mA
PNP/ NPN/ 自動検出: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
動作原理
光電距離センサ
光学機能原理
三角測量
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
8 x 8 mm 80 mm の場合
検出距離
20 ~ 80 mm
繰返し精度
0.4 mm
分解能
≤ 0.12 mm
接続
ケーブル、2 m、PVC
ハウジング材質
ABS
電源電圧 Ub
13 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
製品の詳細はこちら

付属品

BAM0304

取付ブラケット、多機能ホルダー

BAM0305

取付ブラケット、保護ハウジング付きブラケット

BAM00UH

取付ブラケット、2軸調整可能

BAM0304

取付ブラケット、多機能ホルダー

仕様
ホルダ
使用
光電センサ BOS 6K 用
材質
亜鉛ダイカスト
寸法
Ø 32 x 16 mm
固定具
ネジ、端子
製品の詳細はこちら
BAM0305

取付ブラケット、保護ハウジング付きブラケット

仕様
ホルダ
使用
光電センサ BOS 6K 用
材質
亜鉛ダイカスト ステンレス(1.4301)
寸法
Ø 32 x 16 mm
固定具
ネジ、端子
製品の詳細はこちら
BAM00UH

取付ブラケット、2軸調整可能

仕様
2 軸調整可能
使用
光電センサ BOS 6K 用
材質
スチール 亜鉛メッキ
寸法
14 x 30 x 20 mm
固定具
ネジM3
製品の詳細はこちら

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?