製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

イントラロジスティクスの自動化:効率性とスループットの向上

バルーフの自動化ソリューションでOEEと費用対効果を向上

イントラジスティック

原材料から完成品までの移動を担い、高速なスループットや正確性、トレーサビリティの実現などが要求される、イントラロジスティクスでは、効率化は目的ではなく、必要不可欠なことです。倉庫運用や在庫管理、搬送や輸送、積み込み/積み下ろし、仕分け、オーダーピッキングを含む、マテハン作業といった主要なプロセスの自動化は、可用性と稼働率を高め、最終的にはコスト削減とOEE(総合設備効率)を劇的に向上させるためには、極めて重要です。


効率的でエラーのないバルーフのイントラロジスティクスソリューション

イントラロジスティクスのプロセスを自動化するFA製品とソリューション

様々な産業のスループットと精度を向上させたイントラロジスティクスの自動化で豊富な実績を誇るバルーフのFA製品とソリューションで、倉庫運用とマテハンを最適化します。

バルーフでは、IO-Link対応製品や汎用的な光電センサ、誘導型近接センサ、トレーサビリティを実現する産業用RFIDシステム、コードリーダー、それらをつなぐネットワーク機器を取り揃えています。これらは、コストパフォーマンスに優れた製品からDXに対応するスマートなソリューションまで幅広く、自動車製造やバッテリー製造、パッケージング、エレクトロニクスなど多様な産業への深い専門知識が反映されています。

FA製品と一流の専門知識

バルーフは、レトロフィットで簡単に導入できるソリューションで、先進的な技術への移行のハードルを下げ、既存システムのシームレスなアップグレードを実現します。私たちは、お客様が装置やプロセスへ新しい技術をシームレスに導入するときに起こる複雑さを緩和するお手伝いをします。

バルーフの技術をお客様のイントラロジスティクスの運用に取り入れることで、効率性の向上、コスト削減、性能とスループットの改善、ムダのないワークフローを実現できます。


イントラロジスティクスの注目のアプリケーション

システムと運用を改善し、イントラロジスティクスの課題を効果的に解決するアプリケーション事例をご覧ください。


イントラロジスティクスの自動化におけるあらゆる分野で、スピードとトレーサビリティ、品質を改善

自動保管・検索システム:効率と精度の向上

在庫や資材の移動を効率的に管理することが、ほぼすべての業界の企業が直面する課題です。そのソリューションとして、ダイナミックなシャトルシステムやスタッカークレーンなど、自動化された保管・検索システムが導入され、倉庫内のマニュアル作業から置き換わっています。これらのシステムは、優れた正確性と高いスループットだけでなく、革新的なソリューションとソフトウェア主導の制御システムにより、見える化も実現しています。

高度なセンサ、ネットワーク機器、識別システムなど、バルーフの最先端技術を活用することで、保管・検索システムに革命を起こすことができます。IO-Linkの導入により、センサとアクチュエータ、制御システム間の通信が合理化され、在庫管理の改善と全体的な業務効率の最適化が実現し、収益にプラスの影響を与えます。

運搬と搬送のソリューション: 先進的なマテリアルフロー

搬送と仕分け、積み下ろし、ピッキング、一時保管と長期保管など、イントラロジスティクスのプロセスを自動化で合理化することは、稼働率とスループットの最適化のために、とても重要なことです。A地点からB地点へ効率的に搬送することは、多品種少量生産において特に不可欠です。

バルーフの革新的な識別技術とソフトウェアは、自動搬送システムとイントラロジスティクスの自動化を強化し、貨物を確実に追跡します。さらにバルーフは、AGV/AMRから制御、コンベアソリューションに至るまで、イントラロジスティクスのプロセスを最適化します。

仕分けとピッキングシステムの自動化: 半自動化、完全自動化を問わず正確な組立て

生産であれ顧客からのオーダーであれ、確実な仕分けとピッキングは、イントラロジスティクスの中で最も複雑で労力のかかるプロセスの一つです。コスト削減と品質向上のため、ピッキングと仕分けは半自動化または完全自動化が進んでいます。

バルーフのイントラロジスティクスに最適なFA製品とソリューションは、ピッキングや仕分けでの識別や品質管理、搬送やマーキングのコスト最適化に重点を置くプロジェクトを効率的にサポートします。半自動化のロジスティクスやマニュアル作業の環境下でも、協調ロボットやデジタルピッキングなどで、コスト削減の可能性は大いにあります。


イントラロジスティクスの自動化に貢献するコンポーネントとソリューション

装置メーカー

生産管理

倉庫管理


  • システムの最適化と装置の性能を向上させる堅牢で費用対効果に優れたソリューションで、製品品質と現場作業に貢献

  • システムの可用性と効率を向上させる最適なコンポーネントの選択と統合に関する専門的アドバイス

  • 特定の装置に合わせたFA製品のカスタマイズ対応


  • 安定した運用と精度、スループットの改善を実現するソリューション

  • 既存の生産ラインへのシームレスな統合で制御とシステムの性能を強化

  • 状態監視と予兆保全によるダウンタイムの最小化とシステムの稼働率向上


  • RFIDとセンサ技術による製品のトラック&トレース

  • 保管・検索プロセスの最適化ソリューションで倉庫運用を効率化

  • IO-Link技術を統合したエネルギー効率の高い運用で、コスト削減とサステナブルなエネルギー活用


イントラロジスティクスの主要なコンポーネント

イントラロジスティクスの課題に特化した豊富な製品群をご覧ください。状態監視から高度なトレーサビリティまで、バルーフの製品はOEEの向上と製造品質の確保をサポートします。


イントラロジスティクスが中心の産業を発見


ご質問はございませんか?イントラロジスティクスの専門家にお問い合わせください!

Downloads

  • Industry brochure intralogistics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?