製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BNI0088

BNI IOL-801-102-Z036

Silver Line - クラシックな金属筐体のスマートLED信号タワー

動作原理
制御用ランプ
インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続
M12×1 オス、4 ピン
最大セグメント数
3
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

SmartLight:
柔軟性と効率性を兼ね備えたソリューション

バルフのSmartLightは、最新の製造設備における情報や機械の状態を表示するための革新的なソリューションです。従来のシステムと比較して、単一の筐体で多様な用途に対応します。

モダンなデザインを採用したSmartLightは、設備の外観を損なうことがありません。

超高輝度LEDにより、遠くからでも明確で鮮明な信号表示を実現します。Balluff SmartLightのメリットをぜひご体験いただき、製造プロセスを最適化してください! 


超高輝度シグナリング

最新のRGB LEDによる全色域の表示


多用途

セグメントモードやランニングライトモードなど、様々な動作モードに対応


時間とコストの削減

必要なバリエーションの削減と迅速な設置により


インダストリー4.0に対応

IO-Linkにより、将来のアプリケーションにも対応可能


迅速な設置

4極接続ケーブルと豊富なアクセサリーラインナップにより

セグメントモード

セグメントモードは従来の信号柱に代わるものです。稼働中にセグメントの数や色を個別に調整できます。5セグメントのSmartLightでは、1~5セグメントを柔軟に有効化できます。セグメント数を減らすことで表示面積が広がり、視認性が向上します。 セグメントは、速度を調整して点滅または点灯させることができます。

レベルモード

多機能なIO-Link信号灯はレベル表示器としても機能し、適切な入力分解能を選択できます。 これにより、タンク内の液面レベルや対象物までの距離を簡単に可視化できます。稼働中は、イベントの重大度を示すためにLEDバーの色を調整できます。しきい値を超えた場合、規格に応じてバー全体が黄色や赤などに変化します。

ランニングライトモード

信号灯のランニングライトモードでは、セグメントを上から下へ、またはその逆に移動させることができます。セグメントの色、方向、サイズ、速度は自由に調整可能です。静止部分の光量や色も設定でき、すべてのパラメータは稼働中に柔軟に変更できます。

フレキシブルモード

フレキシブルモードは最も多くの可能性を提供します。各LEDレベルは、非周期的なデータによって個別に制御できます。色と輝度は自由に定義でき、独自のアニメーションを実現可能です。6セグメント構成や点滅シーケンスなどの特殊なセグメント構造も、問題なく実現できます。

Balluffエンジニアリングツール

SmartLightsの簡単な立ち上げと設定を実現
詳細はこちら

数量スケール

お問い合わせ
仕様
動作原理
制御用ランプ
インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続
M12×1 オス、4 ピン
最大セグメント数
3
プリセットカラー
黄
白
緑
青
赤
オレンジ
設定可能
機能表示灯
ランライト
充填レベル表示
スタックライト
Flexi モード
設定オプション
機能表示灯
追加機能
拡張プロセスデータ
寸法
60 x 60 x 213 mm
ハウジング材質
PC, 透明, Cu 15 µm, Ni 15 µm 亜鉛ダイカスト
固定具
ネジ M18×1
周囲温度範囲
-5...50 °C
保護等級
IP65
伝送速度
COM2(38.4 kBaud)
最小プロセスデータサイクル
7.2 ms
プロセスデータ IN
1 bytes
プロセスデータ OUT
8 bytes
分類
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 8.1
27-37-12-20
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?