製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

SmartLightによる製造段階の継続的な見える化

プロセスを見える化するLED積層信号灯 SmartLight

正極と負極の活性剤はミキサーに入れる前、それぞれタンクに貯蔵されます。タンクの貯蔵状態をはじめとする生産ラインにおけるプロセスのシームレスな見える化で、バルーフのLED積層信号灯 SmartLightが活躍しています。SmartLightは、傾向や状態を表示できるため、さまざまな生産プロセスを継続的に監視できます。ランニングライトやレベル、セグメント、フレキシブルといったさまざまな表示モードは、機械的な入れ替えなしで設定できます。プログラミングにより、色彩や移動する色の速度、セグメントの数などを調整できます。

特徴

  • 極めて柔軟:機械的な入れ替えなしで、稼働中でも設定変更可能
  • カンタン設置
  • レトロフィット可能
  • 豊富な色彩を個別に設定できる明るいマルチカラーLED
  • IO-Link対応でIIoTに最適

生産プロセスを見える化するSmartLightとマシンライトの推奨製品

BNI008A

IP67対応の6セグメントLEDインジゲータ

BNI0082

スマートライト - さまざまなセグメント数のLEDシグナルタワー

BAV001W

IO-Link対応制御パネル

BNI0088

3つのセグメント数から選べるLED積層信号灯

BAE00ZM

マシンライト

BNI008A

IP67対応の6セグメントLEDインジゲータ

動作原理
ブザー付き表示ランプ
インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続
M12×1 オス、4 ピン
最大セグメント数
3
プリセットカラー
黄
白
緑
青
赤
オレンジ
設定可能
機能表示灯
ランライト
充填レベル表示
スタックライト
Flexi モード
最大音量
95 dB
設定オプション
機能表示灯
音量
追加機能
拡張プロセスデータ
寸法
60 x 60 x 234.5 mm
ハウジング材質
PC, 透明, Cu 15 µm, Ni 15 µm 亜鉛ダイカスト
固定具
ネジ M18×1
周囲温度範囲
-5...50 °C
保護等級
IP30
伝送速度
COM2(38.4 kBaud)
最小プロセスデータサイクル
7.2 ms
プロセスデータ IN
1 bytes
プロセスデータ OUT
8 bytes
製品の詳細はこちら
BNI0082

スマートライト - さまざまなセグメント数のLEDシグナルタワー

動作原理
制御用ランプ
インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続
M12×1 オス、4 ピン
最大セグメント数
5
プリセットカラー
黄
白
緑
青
赤
オレンジ
設定可能
機能表示灯
ランライト
充填レベル表示
スタックライト
Flexi モード
設定オプション
機能表示灯
追加機能
拡張プロセスデータ
寸法
60 x 60 x 309 mm
ハウジング材質
PC, 透明, Cu 15 µm, Ni 15 µm 亜鉛ダイカスト
固定具
ネジ M18×1
周囲温度範囲
-5...50 °C
保護等級
IP65
伝送速度
COM2(38.4 kBaud)
最小プロセスデータサイクル
7.2 ms
プロセスデータ IN
1 bytes
プロセスデータ OUT
8 bytes
製品の詳細はこちら
BAV001W

IO-Link対応制御パネル

動作原理
IO-Link コントロールパネル、4 ポート
寸法
85 x 64 x 199 mm
最低周囲温度
-5 °C
最高周囲温度
55 °C
承認/ 適合
CE
WEEE
製品の詳細はこちら
BNI0088

3つのセグメント数から選べるLED積層信号灯

動作原理
制御用ランプ
インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続
M12×1 オス、4 ピン
最大セグメント数
3
プリセットカラー
黄
白
緑
青
赤
オレンジ
設定可能
機能表示灯
ランライト
充填レベル表示
スタックライト
Flexi モード
設定オプション
機能表示灯
追加機能
拡張プロセスデータ
寸法
60 x 60 x 213 mm
ハウジング材質
PC, 透明, Cu 15 µm, Ni 15 µm 亜鉛ダイカスト
固定具
ネジ M18×1
周囲温度範囲
-5...50 °C
保護等級
IP65
伝送速度
COM2(38.4 kBaud)
最小プロセスデータサイクル
7.2 ms
プロセスデータ IN
1 bytes
プロセスデータ OUT
8 bytes
製品の詳細はこちら
BAE00ZM

マシンライト

接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
仕様
機械用照明
寸法
Ø 45 x 420 mm
定格動作電圧 Ue DC
24 V
材質
アルミニウム 陽極酸化
ホウケイ酸ガラス
発光面
380 x 42 mm
照射角度
120 °
照明タイプ
LED 拡散白色光
光度
1450 lm
色温度
5000 K
周囲温度範囲
-20...40 °C
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM
保護等級
IP67
製品の詳細はこちら

その他のスラリー混錬のアプリケーション事例

その他のトピック

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?