製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

モジュール化/パック組立ての柔軟なプロセスの見える化

効率的な監視と制御を可能にするLED積層信号灯 SmartLight

バッテリーのモジュール化/パック組立てでは、装置やシステムの効率的な監視と制御を実現するために、正確なプロセスの見える化が必要です。豊富な色彩を柔軟に表示するバルーフのSmartLightを使用すれば、稼働状態を明確に示すことができます。色彩は制御システムから個別に設定でき、重要な状態から危険な状態まで、リアルタイムに表示します。この表示灯は、IO-Link経由で簡単に設定できるだけでなく、運用中に変更することもできます。各LEDのユニットを機械的に入れ替える必要はなく、わずかなコマンドで各セグメントの色を変更することができます。さらに、さまざまなプロセスの状態を見える化するため、SmartLightには選択可能な3つの表示モードが用意され、音響信号用のブザー内蔵タイプも選択できます。

特徴

  • 柔軟に設定できる色彩で、さまざまな装置の状態を通知
  • 機械的な入れ替えなしに、稼働中でもIO-Link経由で設定可能
  • アプリケーションに応じて3つの表示モードから選択可能
  • オプションのブザーによる音響信号
  • 既存のシステムへ素早くカンタン設置

生産プロセスを見える化するSmartLightとマシンライトの推奨製品

BNI008A

3つのセグメント数から選べるLED積層信号灯

BNI0082

3つのセグメント数から選べるLED積層信号灯

BAV001W

IO-Link対応制御パネル

BNI0088

3つのセグメント数から選べるLED積層信号灯

BAE00ZM

マシンライト

BNI008A

3つのセグメント数から選べるLED積層信号灯

動作原理
ブザー付き表示ランプ
インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続
M12×1 オス、4 ピン
最大セグメント数
3
プリセットカラー
黄
白
緑
青
赤
オレンジ
設定可能
機能表示灯
ランライト
充填レベル表示
スタックライト
Flexi モード
最大音量
95 dB
設定オプション
機能表示灯
音量
追加機能
拡張プロセスデータ
寸法
60 x 60 x 234.5 mm
ハウジング材質
PC, 透明, Cu 15 µm, Ni 15 µm 亜鉛ダイカスト
固定具
ネジ M18×1
周囲温度範囲
-5...50 °C
保護等級
IP30
伝送速度
COM2(38.4 kBaud)
最小プロセスデータサイクル
7.2 ms
プロセスデータ IN
1 bytes
プロセスデータ OUT
8 bytes
製品の詳細はこちら
BNI0082

3つのセグメント数から選べるLED積層信号灯

動作原理
制御用ランプ
インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続
M12×1 オス、4 ピン
最大セグメント数
5
プリセットカラー
黄
白
緑
青
赤
オレンジ
設定可能
機能表示灯
ランライト
充填レベル表示
スタックライト
Flexi モード
設定オプション
機能表示灯
追加機能
拡張プロセスデータ
寸法
60 x 60 x 309 mm
ハウジング材質
PC, 透明, Cu 15 µm, Ni 15 µm 亜鉛ダイカスト
固定具
ネジ M18×1
周囲温度範囲
-5...50 °C
保護等級
IP65
伝送速度
COM2(38.4 kBaud)
最小プロセスデータサイクル
7.2 ms
プロセスデータ IN
1 bytes
プロセスデータ OUT
8 bytes
製品の詳細はこちら
BAV001W

IO-Link対応制御パネル

動作原理
IO-Link コントロールパネル、4 ポート
寸法
85 x 64 x 199 mm
最低周囲温度
-5 °C
最高周囲温度
55 °C
承認/ 適合
CE
WEEE
製品の詳細はこちら
BNI0088

3つのセグメント数から選べるLED積層信号灯

動作原理
制御用ランプ
インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続
M12×1 オス、4 ピン
最大セグメント数
3
プリセットカラー
黄
白
緑
青
赤
オレンジ
設定可能
機能表示灯
ランライト
充填レベル表示
スタックライト
Flexi モード
設定オプション
機能表示灯
追加機能
拡張プロセスデータ
寸法
60 x 60 x 213 mm
ハウジング材質
PC, 透明, Cu 15 µm, Ni 15 µm 亜鉛ダイカスト
固定具
ネジ M18×1
周囲温度範囲
-5...50 °C
保護等級
IP65
伝送速度
COM2(38.4 kBaud)
最小プロセスデータサイクル
7.2 ms
プロセスデータ IN
1 bytes
プロセスデータ OUT
8 bytes
製品の詳細はこちら
BAE00ZM

マシンライト

接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
仕様
機械用照明
寸法
Ø 45 x 420 mm
定格動作電圧 Ue DC
24 V
材質
アルミニウム 陽極酸化
ホウケイ酸ガラス
発光面
380 x 42 mm
照射角度
120 °
照明タイプ
LED 拡散白色光
光度
1450 lm
色温度
5000 K
周囲温度範囲
-20...40 °C
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM
保護等級
IP67
製品の詳細はこちら

その他のモジュール化/パック組立てのアプリケーション事例

その他のトピック

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?