電極の塗工・乾燥におけるプロセスの見える化
LED積層信号灯 SmartLightによる迅速な障害の認知とプロセス制御
バッテリー製造の塗工・乾燥プロセスで安定した製造条件を確保するためには、確実な見える化と迅速な対応が必要です。塗工装置は、塗布速度やスラリーの粘度、乾燥領域の温度などさまざまなパラメータを常時監視することが求められます。バルーフのLED積層信号灯 SmartLightは、これらのパラメータを柔軟に見える化し偏差を一目で認知できます。さまざまな表示モードと自由に設定できる色彩で、「塗工中」や「乾燥完了」、材料不足による警告などの状態を直感的に分かりやすく表示します。これにより、作業員は変化に即時対応でき、プロセスを中断することなく必要な対策を講じることができます。オプションのブザー機能は、さらなる安全性と必要に応じた迅速な対応を可能にします。
特徴
- 「運転中」や「偏差の検出」、「要メンテナンス」などのステータスを表示するカスタマイズ可能な色彩
- セグメント、レベル、ランニングライトの3つのモードで、さまざまなプロセスの要件へ柔軟に対応
- 稼働中でも表示を簡単に変更でき、変化に対して素早く対応可能
- ブザー機能搭載タイプの音響による通知で、操作員はより早く認知
生産プロセスを見える化するSmartLightとマシンライトの推奨製品
BNI008A
IP67対応の6セグメントLEDインジゲータ
- 動作原理
- ブザー付き表示ランプ
- インタフェース
- IO-Link 1.1
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30.2 VDC
- 接続
- M12×1 オス、4 ピン
- 最大セグメント数
- 3
- プリセットカラー
-
黄
白
緑
青
赤
オレンジ
設定可能 - 機能表示灯
-
ランライト
充填レベル表示
スタックライト
Flexi モード - 最大音量
- 95 dB
- 設定オプション
-
機能表示灯
音量 - 追加機能
- 拡張プロセスデータ
- 寸法
- 60 x 60 x 234.5 mm
- ハウジング材質
- PC, 透明, Cu 15 µm, Ni 15 µm 亜鉛ダイカスト
- 固定具
- ネジ M18×1
- 周囲温度範囲
- -5...50 °C
- 保護等級
- IP30
- 伝送速度
- COM2(38.4 kBaud)
- 最小プロセスデータサイクル
- 7.2 ms
- プロセスデータ IN
- 1 bytes
- プロセスデータ OUT
- 8 bytes
BNI0082
スマートライト - さまざまなセグメント数のLEDシグナルタワー
- 動作原理
- 制御用ランプ
- インタフェース
- IO-Link 1.1
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30.2 VDC
- 接続
- M12×1 オス、4 ピン
- 最大セグメント数
- 5
- プリセットカラー
-
黄
白
緑
青
赤
オレンジ
設定可能 - 機能表示灯
-
ランライト
充填レベル表示
スタックライト
Flexi モード - 設定オプション
- 機能表示灯
- 追加機能
- 拡張プロセスデータ
- 寸法
- 60 x 60 x 309 mm
- ハウジング材質
- PC, 透明, Cu 15 µm, Ni 15 µm 亜鉛ダイカスト
- 固定具
- ネジ M18×1
- 周囲温度範囲
- -5...50 °C
- 保護等級
- IP65
- 伝送速度
- COM2(38.4 kBaud)
- 最小プロセスデータサイクル
- 7.2 ms
- プロセスデータ IN
- 1 bytes
- プロセスデータ OUT
- 8 bytes
BAV001W
IO-Link対応制御パネル
- 動作原理
- IO-Link コントロールパネル、4 ポート
- 寸法
- 85 x 64 x 199 mm
- 最低周囲温度
- -5 °C
- 最高周囲温度
- 55 °C
- 承認/ 適合
-
CE
WEEE
BNI0088
3つのセグメント数から選べるLED積層信号灯
- 動作原理
- 制御用ランプ
- インタフェース
- IO-Link 1.1
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30.2 VDC
- 接続
- M12×1 オス、4 ピン
- 最大セグメント数
- 3
- プリセットカラー
-
黄
白
緑
青
赤
オレンジ
設定可能 - 機能表示灯
-
ランライト
充填レベル表示
スタックライト
Flexi モード - 設定オプション
- 機能表示灯
- 追加機能
- 拡張プロセスデータ
- 寸法
- 60 x 60 x 213 mm
- ハウジング材質
- PC, 透明, Cu 15 µm, Ni 15 µm 亜鉛ダイカスト
- 固定具
- ネジ M18×1
- 周囲温度範囲
- -5...50 °C
- 保護等級
- IP65
- 伝送速度
- COM2(38.4 kBaud)
- 最小プロセスデータサイクル
- 7.2 ms
- プロセスデータ IN
- 1 bytes
- プロセスデータ OUT
- 8 bytes
BAE00ZM
マシンライト
- 接続
- コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
- 仕様
- 機械用照明
- 寸法
- Ø 45 x 420 mm
- 定格動作電圧 Ue DC
- 24 V
- 材質
-
アルミニウム 陽極酸化
ホウケイ酸ガラス - 発光面
- 380 x 42 mm
- 照射角度
- 120 °
- 照明タイプ
- LED 拡散白色光
- 光度
- 1450 lm
- 色温度
- 5000 K
- 周囲温度範囲
- -20...40 °C
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
NOM - 保護等級
- IP67
その他の塗工・乾燥のアプリケーション事例
その他のトピック
Downloads
-
Industry brochure battery industry