製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

USBインターフェース搭載のビジョンソリューション

プラグ&プレイで高性能

USBカメラは、すべてのコンピュータで利用可能な費用対効果の高い標準的なインターフェースを介して画像データを転送します。USB2.0またはUSB3ビジョンインターフェースを搭載したカメラを提供しており、PCベースまたは組込みシステムを問わず、さまざまなマシンビジョンアプリケーションに最適です。

USB 2.0は、低CPU負荷で中帯域幅のリアルタイムアプリケーションを低コストで実現します。一方、USB 3は、特にデータ量が多く、24時間365日稼働で高解像度または高色深度のアプリケーションに適しています。


利点

USBインターフェースを搭載したカメラには多くの利点があります。特に、USBインターフェースの普及率が多くの利点をもたらします。高性能の産業用カメラでも、一般的なUSBケーブルで十分だからです。

  • 低価格
    USBコンポーネントは広く普及しており、安価であるため、カメラもそれに応じて安価になります。

  • 利用可能なアクセサリ
    USBが広く普及しているおかげで、安価なアクセサリも豊富に揃っています。

  • 簡単な操作
    カメラのセットアップに特別なインターフェースカードのインストールは不要です。


USB 2.0またはUSB3 Visionから選択可能

バルーフのUSB 2.0産業用カメラは、小型で実用的、かつコスト効率に優れており、このカメラなしの医療技術や顕微鏡検査は考えられません。さまざまなアプリケーションに対応するため、ハウジングの有無、ボードのタイプまたはシングルボード、デジタル接続の有無など、幅広いデザインをご用意しています。

USB 2.0インターフェースは、特にコスト重視のアプリケーションや、カメラと評価ユニット間の距離が短い場合に適しています。総帯域幅は480 MBit/sです。高品質の産業用ケーブルを用いた場合は最大8 mまで、標準的なケーブルでは3.5 mまでの長さが利用可能です。Impact Acquire SDKは、バルーフ全製品の統一ドライバーです。

しかし、USB 3を搭載していない新しいPCハードウェアはほとんどありません。その利点は明らかで、インターフェイスは5000Mbpsの総帯域幅をサポートします。ケーブル長は最大3.5m、高品質なケーブルを選べば最大8mで、USB 3は高解像度、高フレームレート、カメラと評価ユニット間の距離が短いアプリケーションに特に適しています。

さらに、光ケーブルを使用すれば、カメラとプロセッサユニット間の距離を最大100 mまで延長することができます。

画像処理規格USB3 Visionは、USB 3.0を介した画像取得デバイスとアプリケーション間の通信を制御します。GigE Visionのようにトランスポートレイヤーを定義し、デバイスの検出(Device Detection)、設定(Register Access)、データのストリーミング(Streaming Data)、イベントの処理(Event Handling)を制御します。また、GenICamへのインターフェースも提供します。

他の主要規格と同様、USB3 Visionはオン・ザ・ワイヤーで定義されており、コンポーネントをプラグインするだけで動作するプラグ・アンド・プレイの利点がよく知られています。


製品紹介

USBインターフェース搭載カメラをご覧ください。

すべてのUSBインターフェース搭載カメラは、GenICam、GenTL(Producer)、USB3 Vision画像処理規格に準拠しています。

バルーフは、産業用画像処理規格の確立へ積極的に取り組んでいます:USB3ビジョン委員会を含む様々な標準化委員会の推進力として、常に最前線に立っています。


ご質問はございませんか?喜んでお手伝いいたします!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?