USB 2.0対応カメラ
産業用カメラ
で提供しています。:
2 バージョン
コンパクトで実用的、優れたコストパフォーマンス - これがバルーフのUSB2.0対応シングルボードカメラの特徴です。特に医療技術の分野では、このUSBカメラが欠かせないものになっています。
その特徴は、優れた画質と高いフレームレートです。ドライバとFPGA(Field Programmable Gate Array)の完璧なコンビネーションにより、PCの負荷を最小限に抑えます。
このシリーズは、様々なタイプで幅広いラインナップを取り揃えています。
利点
- 画像取得が容易なコンパクトカメラシリーズ
- 480MBit/sの転送速度
- 最大解像度5 Mピクセルの高画質
- ソフトウェア開発キットによる容易な統合
2 バージョン
注文コード | 価格 | 保護等級 | インタフェース | デジタル入力 | デジタル出力 | ハウジング材質 | データメモリ | 承認/ 適合 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-IGCBVS CA-IGC |
IP40 | USB 2.0 | PNP 電気的絶縁(ガルバニック絶縁) | PNP 電気的絶縁(ガルバニック絶縁) | アルミニウム, パウダーコーティング, 塗装済み | 8 Mpixels | CE, UKCA, WEEE | ||
BVS CA-MLCBVS CA-MLC |
USB 2.0 | PNP 電気的絶縁(ガルバニック絶縁) | PNP 電気的絶縁(ガルバニック絶縁) | -, - | 8 Mpixels | CE, UKCA, WEEE |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。