USB 2.0対応カメラモジュール
組込み型ビジョンソリューション
で提供しています。:
1 バージョン
USB 2.0対応のカメラモジュールはコンパクトで、豊富な機能を搭載しています。スペースが限られ、低コストが重視されるアプリケーションに最適です。
優れた画質とシングルボード設計により、組込みシステムに最適です。ドライバとFPGA(Field Programmable Gate Array)が完璧なマッチングで、ホストシステムへの負荷を最小限に抑えます。
これにより、あらゆるアプリケーションに適したカメラモジュールをお選びいただけます。
利点
- シンプルに画像取得ができるカメラモジュールシリーズ
- 480MBit/sの転送速度
- 最大解像度5 Mピクセルの高画質
- ソフトウェア開発キットによる容易な統合